Produkt in den Warenkorb gelegt

Augenschutz aus Gummi Größe E für Okular mit 35 mm Durchmesser (1 Stück)

Style E Rubber Eyeguard for 35mm Eyepiece Dia.

×
Produkt #53-891 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€11,50
Stk. 1+
€11,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Compatible Eyepiece Diameter (mm):
35

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Beinhaltet natürlichen Kautschuklatex

Der flexible Augenschutz aus Gummi reduziert Umgebungslicht und Reflexionen und ermöglicht dem Betrachter einen hohen Komfort bei maximaler Effizienz. Der Augenschutz ermöglicht eine einfache Positionierung des Auges zum Okular. Die Größen A-B können auf die meisten Okulare aufgesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass D und E steifer sind und eine geringere Flexibilität als A-B bieten.

Größe A ist für größere Okulare entwickelt. Es ist dehnbar zwischen 1,5" (38 mm) und 2" (50 mm).

Größe B ist für Standardokulare geeignet und ist dehnbar zwischen 1 1/8" (28 mm) und 1 ¼" (32 mm).

Größe D hat eine Augenmuschel und ist für Standardokulare entwickelt. Es passt ideal zu Okularen mit 35 mm Durchmesser, ist stabiler als die anderen Versionen und sorgt für einen besseren Augenschutz.

Größe E hat eine Augenmuschel und ist für Standardokulare entwickelt. Passt gut zu Okularen mit 35 mm Durchmesser und ist eine kostengünstige, kürzere Version von Größe D.