Produkt in den Warenkorb gelegt

Stereo-Stativadapter für #59-418

#85-404: Stereo Stand Adapter for #59-418

#85-404: Stereo Stand Adapter for #59-418

×
Produkt #85-404 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€175,00
Stk. 1+
€175,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Hersteller:
Edmund Optics®

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Zoombereich 4,3:1 oder 6,3:1
  • Langer Arbeitsabstand
  • Trinokulares Modell erhältlich

Die E-Zoom Stereomikroskope von Edmund Optics® bieten ein ergonomisches Design bei hervorragender Leistung zu einem unschlagbaren Preis. Sie wurden so entwickelt, dass sie den Widrigkeiten einer Produktionshalle standhalten und eignen sich hervorragend für Anwendungen im Labor und der Produktion. Das stabile Gehäuse wurde versiegelt, um das Mikroskop vor Verunreinigungen durch Staub, Öl und Wasser zu schützen. Das einzigartige Design ermöglicht den Einsatz in heißer und feuchter Umgebung ohne die Gefahr der Schimmelbildung. Das Mikroskop ist für die Montage und Inspektion elektronischer Bauteile geeignet, da elektrostatische Aufladung, die empfindliche Proben beschädigen könnte, gleich abgeführt wird.

Für eine noch größere Flexibilität sind zwei Zoomverhältnisse verfügbar: Das E-Zoom4 bietet ein 4,3:1 Zoomverhältnis mit einem Vergrößerungsbereich von 0,7X bis 3,0X. Das EZoom6 bietet ein 6,3:1 Zoomverhältnis mit einem Vergrößerungsbereich von 0,8X bis 5,0X. Das E-Zoom6V bietet die gleichen optischen Spezifikationen wie das E-Zoom6, besitzt aber einen trinokularen Aufbau mit C-Mount-Gewinde für den Anschluss einer C-Mount-Kamera mit 1/2“ Sensor. Jedes Mikroskop wird mit zwei 10X Okularen mit eingebauter Dioptrieverstellung geliefert, die die simultane Betrachtung von Probe und Strichplatte (separat verkauft) ermöglichen.

Two zoom ratios are available for increased flexibility. The E-Zoom4 features a 4.3:1 zoom ratio with a magnification range of 0.7X to 3.0X. The E Zoom6 features a 6.3:1 zoom ratio with a magnification range of 0.8X to 5.0X. The E-Zoom6V features the same optical specifications as the standard E-Zoom6, but with a trinocular port with C-Mount for electronic imaging with any 1/2" sensor C-Mount cameras. Each microscope includes a pair of 10X eyepieces with built-in diopter adjustment, allowing simultaneous viewing of the sample and reticle (sold separately).

Technische Informationen

 
Mikroskop Arbeitsabstand
WF 10X Okular
WF 15X Okular
WF 20X Okular
Vergr. Bildfeld Vergr. Bildfeld Vergr. Bildfeld
E-Zoom4 97 mm 7X bis 30X 25,7 bis 6 mm 11X bis 45X 20 bis 4,7 mm 14X bis 60X 15,7 bis 3,7 mm
  mit 0,5X Zusatzlinse 160 mm 3,5X bis 15X 51,4 bis 12 mm 5,2X bis 23X 40 bis 9,4 mm 7X bis 30X 31,4 bis 7,4 mm
  mit 2X Zusatzlinse 50 mm 15X bis 60X 12,8 bis 3 mm 21X bis 90X 10 bis 2,3 mm 28X bis 120X 7,9 bis 1,8 mm
E-Zoom6 115 mm 8X bis 50X 27,5 bis 4,4 mm 12X bis 75X 20 bis 3,2 mm 16X bis 100X 15,6 bis 2,5 mm
  mit 0,5X Zusatzlinse 211 mm 4X bis 25X 55 bis 8,8 mm 6X bis 38X 40 bis 6,4 mm 8X bis 50X 31,2 bis 5 mm
  mit 2X Zusatzlinse 43,5 mm 16X bis 100X 13,8 bis 2,2 mm 24X bis 150X 10 bis 1,6 mm 32X bis 200X 7,8 bis 1,3 mm

Exemplarische Aufbauliste für ein E-Zoom6V Mikroskopiesystem mit Kamera
Beschreibung Produktnr.
E-Zoom6V Mikroskopkopf und 10X Okulare (mit C-Mount-Kameraadapter) #33-198
Zahnstangentrieb für Stative #33-195
Stativ mit Kugellager #54-121
Feste Anbaustange (32 mm) für Stativ #55-618
Ihre Wahl für Kamera und Beleuchtung* N/A

*Wählen Sie Ihre bevorzugte Kamera (z. B. unter Mikroskopiekameras), eine zusätzliche Beleuchtung (z. B. unter Beleuchtung für Mikroskopie) und weitere optische Komponenten aus unserer großen Auswahl, um das Mikroskopiesystem für die industrielle Inspektion oder Life-Science-Anwendungen fertigzustellen. Diese Produkte werden separat verkauft. Es können zusätzliche Verbindungskabel und/oder externe Netzteile erforderlich sein.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
32mm D., feste Anbaustange für Zeiss Mikroskope #55-618 Ausverkauf €234,95   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
32mm D., verkippbare Anbaustange für Zeiss Mikroskope #55-619 Ausverkauf €345,95   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
E-Zoom Basisstativ #59-418 Ausverkauf €120,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stereo-Stativadapter für #59-418 #85-404 €175,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
E-Zoom Basisstativ #33-199 €394,00 Stk. 5+ €374,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Zahnstangentrieb für Stative #33-195 €311,00 Stk. 5+ €295,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.