Produkt in den Warenkorb gelegt

Objektivadapter zu M30,5 x 0,50 Filtergewinde

Filter Thread Step Adapter

×
Produkt #66-931 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€42,75
Stk. 1+
€42,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Accessory

Gewinde & Montage

Gewinde:
Female Thread: M46 x 0.75
Male Thread: M30.5 x 0.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Passend für M25,5 bis M46 Filtergewinde
  • Prismenvorderseite ist AR-beschichtet, die Seiten sind unpoliert und geschwärzt

Diese 90°-Objektivadapter bestehen aus einem Prisma in einem Gehäuse mit M46-Gewinde, das sich über (separat erhältliche) Adapter einfach an Objektive mit M25,5- bis M43-Filtergewinden anbringen lässt. Gehäuse ist um 360° drehbar und besitzt eine Feststellschraube zur Sicherung der eingestellten Position.