Produkt in den Warenkorb gelegt

Schraube auf Rückseite, Basis mit Gewinde, metrische Spiegelhalterung

×
Produkt #56-341 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€131,00
Stk. 1-4
€131,00
Stk. 5+
€116,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Square or Rectangular

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (kg):
0.11
Aufbau:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Feiner Neigewinkel (°):
±5
Feiner Kippwinkel (°):
±5
Adjustment Screw Position:
Back
Resolution (mm):
0.25

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
3.0 - 25.4
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Verkippbar in zwei Aschsen
  • 25 mm quadratische Oberfläche
  • Versionen mit Schraube oben oder auf der Rückseite erhältlich
  • Geschlitzte Basis oder Basis mit Gewinde
  • Schwarz eloxiertes Aluminium

Diese Mikro-Spiegelhalterungen sind ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz. Jede Halterung bietet eine 25 mm quadratische Oberfläche. Einstellschrauben mit feiner Auflösung (0,25 mm / Umdrehung) ermöglichen eine präzise Verkippung in zwei Achsen. Oberflächenspiegel mit 25 mm Durchmesser können einfach über unseren optischen Kleber geklebt werden. Metrische Bohrungen ermöglichen die Integration in einer Vielzahl von Anwendungen. Stangen und Stangenhalterungen werden für die Befestigung an Montageplatten benötigt.