Produkt in den Warenkorb gelegt

KC VideoMax ST Hauptkörper mit Blende, T-Mount

#86-890: ST Main Body with Iris, T-Mount, KC VideoMax

#86-890: ST Main Body with Iris, T-Mount, KC VideoMax

#86-890: ST Main Body with Iris, T-Mount, KC VideoMax Model KC VideoMax shown w/ Optional Aux Lens
×
Produkt #86-890 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.185,00
Stk. 1+
€3.185,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
0.2X - 0.5X w/ Auxiliary Lens, Working Distance: 940 - 405mm
Typ:
Long Distance Microscope

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (lbs):
0.54

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.10X - 0.21X: 64 - 30mm
0.2X - 0.5X: 32 - 12.8mm
Vergrößerung PMAG:
0.10X - 0.21X
Arbeitsabstand (mm):
965 - 1,880

Sensor

Max. Sensorgröße:
35mm

Gewinde & Montage

Mount:
M42 x 0.75 (T-Mount)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Tele-, Makro- oder Mikroskopeinstellung
  • Fokussierbar von unendlich bis 63 mm (mit IF-Objektiv)
  • Zusatzobjektive verfügbar für kleinere Bildfelder und Arbeitsabstände

Das KC (mit allen 5 Objektiven) wurde für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt und bietet eine Vergrößerung von 0,1X - 3,0X. Optionale Adapter für die auf unendlich korrigierten Objektive von Mitutoyo und Achrovid™ sowie RMS-Objektive ermöglichen die Nutzung des KC als konventionelles Mikroskop, ohne die Nachteile des hohen Gewichts von traditionellen Mikroskopkörpern und ohne die schwierige Adaption von Videokameras an konventionelle Mikroskope.

Das KC wurde als Messobjektiv entwickelt und besitzt sowohl einen großen Arbeitsabstand, als auch eine hohe Vergrößerung. Passend sowohl für Off-Line-Qualitätskontrolle als auch für On-Line-Inspektionen in der Produktion, besonders für Messungen und Fehlerkontrolle. LDL- und LFA-Adapter ermöglichen die Besfestigung an C-Mount-Anschlüssen. LFA ermöglicht die Befestigung von großformatigen Kameras (F-Mount-Adapter inklusive, 24 x 36 mm max. Sensorgröße). Auf dem Mikroskopkörper können die austauschbaren Objektive befestigt werden.

Für die Benutzung des IF4-Objektivs werden eine faseroptische Beleuchtung und faseroptische Ringlichter empfohlen. Ein koaxialer Anbau #56-191 ist für die koaxiale Beleuchtung erforderlich.

Motorisiertes InFocus™ KC Videoobjektiv

Das motorisierte KC-Objektiv wird komplett mit eingebautem DC-Getriebemotor zur Fokussierung mit O-Ring-Riemenantrieb aus Gummi und Halterung, CE-zertifizierter analoger Steuerungseinheit, Motor-/Reglerkabel und CE-zertifizierter Spannungsversorgung (110 V & 220 V) geliefert. Die Steuereinheit erlaubt dem Benutzer sowohl eine Variation des Fokus, als auch eine Variation der Geschwindigkeit und Richtung des Fokus.

Technische Informationen

 
Objective IF1 IF2 IF3 IF3.5 IF4
Primary Magnification 0.36 - 0.75X 0.51 - 0.91X 0.80 - 1.28X 1.80 - 2.29X 2.29 - 2.98
Field of View (½" Sensor / Horiz.) 18 - 8mm 12.5 - 7mm 8 - 5mm 3.55 - 2.8mm 2.8 - 2.15mm
Working Distance (mm) 490 - 272 343 - 220 213 - 156 100 - 83 73 - 63

Note: Main body is required for these objectives.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
DL Verdopplungstubus (2X) für Infinity-Objektive #39-686 €255,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Infinitube Standard Inline-Bauteil (optimiert für >10X) #56-191 €1.150,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus UIS/Zeiss ICS Objektivadapter (RMS auf M27) #53-786 €90,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Mitutoyo/Achrovid Objektivadapter (M26 auf M27) #53-787 €90,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Innen-C auf Außen-T C-Mount Adapter, 36,8mm Länge #88-956 €56,50 Stk. 5+ €50,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterungsblock #16-143 €110,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter T-Mount auf Canon EOS-Mount #16-118 €35,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter T-Mount auf Olympus Mount #16-119 €35,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapter T-Mount auf Nikon F-Mount #16-120 €35,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
KC Objektiv IF-1 #53-781 €425,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
KC Objektiv IF-2 #53-782 €425,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
KC Objektiv IF-3 #53-783 €425,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
NTX Tubus (2X) #86-892 €545,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
KC Objektiv IF-3.5 #54-413 €425,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
KC Objektiv IF-4 #53-784 €425,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
KC Irisblende #53-789 €255,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LDL Verdoppelungstubus (2X) #57-714 €360,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LFA Adapterset große Formate: 3X, F-Mount #57-715 €635,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Polarisationsfilterset / Retainer #59-768 €275,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
KC VideoMax Zusatzlinse #86-891 €199,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.