Produkt in den Warenkorb gelegt

Justierhalterung für Raumfilter

×
Produkt #39-976 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€615,00
Stk. 1+
€615,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Verstellweg (mm):
Pinhole: ±3 in X-Axis and Y-Axis
Objective: 19 in Z-Axis
Apertur (mm):
9.5
Genauigkeit (μm):
2.5 in Z-Axis

Gewinde & Montage

Mount:
36 TPI 55° Whitworth (DIN Objective)
Gewinde:
¼-20
Gewindespindelgewinde:
50.8 TPI in X-Axis and Y-Axis

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Positionierung in X-Y-Richtung
  • Befestigt auf einer verkippbaren Plattform mit kardanischer Aufhängung
  • Offene Konstruktion

Unsere präzise, offen gehaltene Halterung für Raumfilter bietet eine Objektivverschiebung mit Mikrometerschraube auf einer kugelgelagerten, gefederten, rostfreien Doppelschiene. Die Halterung für Pinholes fasst 9,5 mm Standardscheiben aus unserer Produktlinie Loch- & Spaltblenden und kann über zwei genaue Einstellschrauben in der X-Y-Richtung positioniert werden. Der komplette Aufbau ist auf einem Tisch befestigt, in X-Y-Richtung verkippt werden kann. Ein ¼ - 20 Gewindeloch an der Tischunterseite erlaubt den einfachen Anbau von Stangen und anderer Justierausrüstung. Der Artikel Raumfilter für Laser wird Ihnen helfen die passenden Komponenten für Ihre Laseranwendung zu finden.

Bitte beachten Sie: Raumfilter funktionieren nicht mit 5,5 mm Objektiven. Die Justierhalterung für Raumfilter ist nur mit den folgenden Objektiven kompatibel: DIN-Objektiv achromatisch 4X (#43-902), DIN-Objektiv plan 4X (#67-706) und JIS-Objektiv achromatisch 10X.

Technische Informationen

Pinhole Diameter (μm)
Input Beam Diameter (mm) Magnification/Focal Length of Objective Lens (mm)
4X/31.04 10X/17.13
0.96 35μm 20μm
0.81 50μm 25μm
0.75 50μm 25μm
0.70 50μm 25μm
0.68 50μm 25μm
0.63 50μm 35μm
0.48 50μm 35μm

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.