Produkt in den Warenkorb gelegt

Gabelschlüssel

Spanner Wrench, #11-130

×
Produkt #11-130 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€59,00
Stk. 1-5
€59,00
Stk. 6+
€54,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Max. Durchmesser (mm):
101.6

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Verstellbarer Schraubenschlüssel
  • Maximaler Durchmesser 4,5 Zoll
  • Gerade Kanten und runde Spitzen

Die Schraubenschlüssel werden zur Demontage optischer Baugruppen wie Bildverarbeitungsobjektiven, Strahlaufweitern oder F-Theta-Objektiven verwendet. Die Schlüsselweite ist von sich berührenden Spitzen bis auf maximal 4 Zoll verstellbar. Rändelknöpfe ermöglichen eine schnelle Einstellung und über die Innensechskantschrauben des Schraubschlüssels lassen sich die Arme auf einen bestimmten Abstand feststellen. Diese Schraubenschlüssel ermöglichen die einfache und schnelle Entfernung von Halterungsringen ohne die empfindlichen Oberfläche optischer Komponenten zu beschädigen. Damit sind sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.