Produkt in den Warenkorb gelegt

Kleine Bühne mit Gewindeschraube, X-Y-Achse

X-Y Axis Leadscrew Drive Metric Stages

X-Y Axis Leadscrew Drive Metric Stages X-Axis Leadscrew Drive Metric Stages X-Y-Z Axis Leadscrew Drive Metric Stages #58-290
×
Produkt #36-036 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€384,00
Stk. 1-9
€384,00
Stk. 10+
€339,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X-Y)
Führungssystem:
Dovetail
Bühnengröße (mm):
24 x 30
Verstellweg (mm):
10 (±5)
Mittiges Loch:
5.8mm Thru
Aufbau:
Brass
Steigung der Leitspindel (mm):
0.5
Belastbarkeit (kg):
3.5
Gewicht (kg):
0.22

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Lead Screw

Gewinde & Montage

Gewinde:
(6) M3 x 0.5

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Feststellschrauben zur sicheren Positionierung
  • 0,5 mm Verstellweg pro Umdrehung
  • Mit einem maximalen Verstellweg von 15 mm in der X- und Y-Achse sowie 12 mm in der Z-Achse lieferbar

Verstellbare Bühnen mit Gewindeschraube eignen sich ideal für diverse Positionierungsaufgaben, bei denen es auf hohe Belastbarkeit ankommt. Jede Bühne besitzt eine Gewindeschraube und Feststellschrauben zur Fixierung der Bühnenposition. Für die großen Modelle ist eine obere Adapterplatte (#58-290) mit M6 und ¼ - 20 Gewindebohrungen zur direkten Aufnahme von Stangen oder Stangenhalterungen lieferbar. Die großen Modelle besitzen zur einfachen Integration eine Aluminiumbodenplatte.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
100 x 40mm metrische Grundplatte #54-976 €74,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
120 x 70mm metrische Grundplatte #54-977 €84,00 Stk. 10+ €74,40   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterplatte für metrische Bühnen mit 32 mm Lochabstand #58-290 €47,25   Angebotsanfrage