Produkt in den Warenkorb gelegt

Halterung für kleine Optiken mit 1-3 mm Durchmesser

Small Lens Clamp for 1-3mm Dia. Optics, #12-869

×
Produkt #12-869 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€149,00
Stk. 1-4
€149,00
Stk. 5+
€131,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed
Optiktyp:
Circular

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
1.0 - 3.0
Kompatible Stangen:
¼-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Ideal für Kugel- und GRIN-Linsen mit bis zu 1 mm Durchmesser
  • Gefedertes Design für Optiken mit kleinem Durchmesser
  • 1” Offset-Design zur einfachen Platzierung von Linsen mit kurzer Brennweite
  • ¼-20 TPI Montagegewinde

TECHSPEC® Halterungen für kleine Optiken sind ideal für die Befestigung von Linsen mit 1-8 mm Durchmesser. Die Halterungen können entweder horizontal aufgebaut werden, die optische Achse ist dann 25,4 mm von der Befestigungsachse entfernt, oder vertikal, wobei die optische Achse dann 44 mm von der unteren Kante der Halterung entfernt ist. Die TECHSPEC Halterungen für kleine Optiken haben eine eingebaute Feder, welche die sichere Befestigung von Linsen mit kleinem Durchmesser unabhängig von der Orientierung ermöglicht. Die Breite der Halteklemme (2 mm bei #12-869, 3,5 mm bei #13-800) ist dünn genug, um die Platzierung von zwei Linsen mit kurzen Brennweiten direkt nebeneinander zu ermöglichen. Die Halterungen haben ein ¼-20 TPI Gewinde in das Haltestangen eingeschraubt werden können, mit dem Adapter #53-928 können auch metrische Stangen verwendet werden.

Technische Informationen

 Dimensions

Optic Dia. (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)
1 - 3 25.4 24 47.6 14 7 0.6 12 2
4 - 8 25.4 24 48.5 14 7 2.1 12 3

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.