Produkt in den Warenkorb gelegt

SMA-SMA-Adapter

SMA Connector Adapter (SMA-SMA), #90-745

×
Produkt #90-745 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€20,00
Stk. 1-4
€20,00
Stk. 5+
€18,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
SMA-SMA

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

FC Fiber Connector Adapters can be used with single and multi-mode fibers. SMA Fiber Connector Adapters are for use with multi-mode fibers only.
  • Buchsen an beiden Enden
  • Zur Verlängerung von optischen Fasern
  • Messingkonstruktion

Die Adapter für optische Fasern sind Anschlusssteckeradapter, mit denen sich ein Kabel durch Verbindung von zwei optischen Fasern mit Stecker mit geringen Kupplungsverlusten verlängern lässt. Die Messingadapter besitzen an beiden Enden eine Buchse.

Bitte beachten Sie: Die FC-Adapter können für Singlemode- und Multimode-Fasern verwendet werden. SMA-Adapter eignen sich nur für Multimode-Fasern.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.