Produkt in den Warenkorb gelegt

Optikhalterung für SM1-Tubus, 18 mm

#36-420: SM1 Tube, 18mm Optic Adapter

#36-420: SM1 Tube, 18mm Optic Adapter

×
Produkt #36-420 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€26,00
Stk. 1-5
€26,00
Stk. 6+
€24,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed
Optiktyp:
Circular
Kompatibilität Tubus-System:
SM Tube System

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
0.50
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
8.50
Freie Apertur CA (mm):
17
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
18

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Kompatibel mit allen Linsentuben mit SM1-Gewinde
  • Halterungen für Optiken mit 5 mm bis 19,05 mm Durchmesser
  • Einfach einsetzbar für einfachen Aufbau

Die einfach einsetzbaren Halterungen für SM-Linsentuben ermöglichen eine einfache Integration von Linsen mit Standarddurchmesser in SM1-Tubussysteme. Der Außendurchmesser der Halterung beträgt 25,4 mm und das Design garantiert eine gute Zentrierung, wenn die Halterungen in Linsentuben mit SM1-Gewinde eingesetzt werden. Die einfach einsetzbaren Halterungen erweitern die möglichen Optikdurchmesser, die in SM1-Linsentuben verwendet werden können, von 25 bzw. 25,4 mm um die Durchmesser 5 mm, 6 mm, 9 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm und 19,05 mm. Die Halterungen sind kompatibel mit allen Linsentuben mit SM1-Gewinde und können ideal für Laboraufbauten oder OEM-Systeme verwendet werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
SM1-Retainerring #35-763 €5,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
ME Tubus-Gabelschlüssel #11-046 €54,50   Angebotsanfrage