Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

2" x 3" seitlich verschiebbare Grundplatte

×
Produkt #52-083 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€23,00
Stk. 1-9
€23,00
Stk. 10+
€20,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
76.20
Breite (mm):
50.80
Dicke (mm):
9.50
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Anzahl Aussparungen:
2

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 211:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Erhöhen die Vielseitigkeit des vorhandenen Aufbauequipments
  • Ideal für die direkte Befestigung auf standardmäßigen Lochplatten
  • Angesenkte ¼-20 oder M6 x 1,0 Löcher / Schlitze

TECHSPEC® 2“ x 3“ Grundplatten mit Schlitzen sind eine vielseitige Aufbauoberfläche für Lochplatten und optische Bänke. Über drei angesenkte Löcher mit 6,4 mm Durchmesser für ¼-20 Schrauben können Stangen oder Stangenhalterungen und eine Vielzahl anderer optomechanischer Komponenten direkt angebracht werden. Die TECHSPEC® 2“ x 3“ Grundplatten mit Schlitzen sind verschiebbar oder seitlich verschiebbar erhältlich, was eine Bewegung entlang oder senkrecht zur optischen Achse ermöglicht. Die TECHSPEC® 2“ x 3“ Grundplatten mit Schlitzen bieten zusätzliche Vielseitigkeit und Einstellmöglichkeiten für einen optischen Aufbau.