Produkt in den Warenkorb gelegt

SL2-Kabel 003 200

×
Produkt #21-967 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€105,00
Stk. 1+
€105,00
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
  • Spiegelaperturen von 10, 14 und 15 mm
  • Beschichtet für Hochleistungslaseranwendungen mit 1064 nm
  • Stabile digitale Steuerung für hohe Geschwindigkeiten
  • Zweiachsiger Aufbau

Die optischen Galvanometer-Scanner von RAYLASE sind in den Versionen MINISCAN III oder SUPERSCAN IV verfügbar und ermöglichen eine stabile Hochgeschwindigkeitssteuerung in einem staubgeschützten Gehäuse nach Schutzart IP64. Der MINISCAN III bietet für zwei Achsen eine stabile digitale Regelung, ist rausch- und driftarm und wird in einem kompakten Gehäuse in der Größe 134 x 98 mm angeboten. Der SUPERSCAN IV besitzt eine Wasserkühlung und sorgt so für einen thermisch stabilen Betrieb bei Anwendungen mit häufigen Strahlrichtungsänderungen, hohen Frequenzsprüngen oder Lasereingangsstrahlen mit hoher Leistung. Die optischen Galvanometer-Scanner von RAYLASE eignen sich ideal für eine Vielzahl von Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungslaserfertigungsanwendungen wie Laserablation, Lasergravur, Materialschneiden und Markierung von Komponenten. Auf den Spiegelaperturen von 10, 14 und 15 mm sind hochreflektierende Laserbeschichtungen für 1064 nm aufgebracht, die Beschichtungen können aber auch an Laseranwendungen mit 355 und 532 nm angepasst werden. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Galvanometerausrichtungen oder Spiegelbeschichtungen benötigen.

Bitte beachten Sie: Für den Scan-Betrieb müssen die Hochgeschwindigkeitsscanner in Kombination mit einem F-Theta-Objektiv eingesetzt werden. Unser Angebot an F-Theta-Objektiven finden Sie hier.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
48 V DC Stromversorgung mit einem Ausgang #17-206 €464,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Miniscan III, 1064 nm, 10 mm, Galvanometer-Kopf #21-952 €4.050,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Miniscan III, 1064 nm, 14 mm, Galvanometer-Kopf #21-953 €4.700,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Superscan IV, 1064 nm, 10 mm, Galvanometer-Kopf #21-954 €7.000,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Superscan IV, 1064 nm, 15 mm, Galvanometer-Kopf #21-955 €7.300,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
RAYGUIDE GUI-Dongle #21-956 €2.750,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Miniscan III Objektivring 24,5 005 #21-958 €115,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Miniscan III Objektivring 30,0 002 #21-959 €115,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Miniscan III Objektivring 22,0 003 #21-960 €115,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Steuerkarte #21-962 €2.800,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
TruPulse Nano SP-ICE-3 Adapterset #21-964 €466,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromkabel 007 5,0 #21-965 €99,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SL2-Kabel 001 5,0 #21-966 €105,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
SL2-Kabel 003 200 #21-967 €105,00   Angebotsanfrage