Produkt in den Warenkorb gelegt

Optische Einmodenfaser mit Stecker, Hybrid-FC, NA 0,13, 780-970 nm, 1 m

FC/PC to FC/APC Connector

×
Produkt #25-950 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€106,00
Stk. 1-4
€106,00
Stk. 5+
€95,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Patchcord
Fasertyp:
780HP

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Manteldurchmesser (μm):
125 ± 1.0
Länge (m):
1
Material Hülle:
900µm Yellow Hytrel® Tubing
Beschichtungsdurchmesser:
245 ± 15µm

Optische Eigenschaften

Numerische Apertur NA:
0.13
Abschwächung (dB/km):
≤3.5dB/km @ 780nm
Wellenlängenbereich (nm):
780 - 970
Modenfelddurchmesser (nm):
5.0 ± 0.5µm @ 850nm

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
FC/PC to FC/APC
Einfügungsverlust (dB):
1.5 @ 780nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • FC/PC-, FC/APC- oder Hybridstecker
  • Fasern für Wellenlängen von 450-1650 nm
  • Standardlängen 1 m, 2 m oder 5 m

Optische Einmodenfasern mit Stecker sind mit FC/PC- oder FC/APC-Steckern verfügbar. Die Versionen mit Hybridstecker ermöglichen einen Anschluss von FC/PC- oder FC/APC-Steckern und sorgen so für eine größere Kompatibilität mit bestehenden Systemen. Die optischen Einmodenfasern mit Stecker sind ideal für Strahlübertragungen, Mikroskopie sowie Telekommunikation und werden in 1, 2 und 5 m Länge für Laser von 450 bis 1650 nm Wellenlänge angeboten. Damit die Fasern einfach erkannt und integriert werden können, ist auf jedem Stecker der Steckertyp eingraviert.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.