Produkt in den Warenkorb gelegt

Optische Einmodenfaser mit Stecker, FC/APC, NA 0,14, 1260-1625 nm, 2 m

FC/APC Connector

×
Produkt #25-939 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€71,00
Stk. 1-4
€71,00
Stk. 5+
€64,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Patchcord
Fasertyp:
SMF-28 Ultra

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Manteldurchmesser (μm):
125 ± 0.7
Länge (m):
2
Material Hülle:
900µm Yellow Hytrel® Tubing
Beschichtungsdurchmesser:
242 ± 5µm

Optische Eigenschaften

Numerische Apertur NA:
0.13
Abschwächung (dB/km):
≤0.32dB/km @ 1310nm
≤0.18dB/km @ 1550nm
Wellenlängenbereich (nm):
1260 - 1625
Modenfelddurchmesser (nm):
9.2 ± 0.4µm @ 1310nm
10.4 ± 0.5µm @ 1550nm

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
FC/APC
Einfügungsverlust (dB):
0.3 @ 1310nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • FC/PC-, FC/APC- oder Hybridstecker
  • Fasern für Wellenlängen von 450-1650 nm
  • Standardlängen 1 m, 2 m oder 5 m

Optische Einmodenfasern mit Stecker sind mit FC/PC- oder FC/APC-Steckern verfügbar. Die Versionen mit Hybridstecker ermöglichen einen Anschluss von FC/PC- oder FC/APC-Steckern und sorgen so für eine größere Kompatibilität mit bestehenden Systemen. Die optischen Einmodenfasern mit Stecker sind ideal für Strahlübertragungen, Mikroskopie sowie Telekommunikation und werden in 1, 2 und 5 m Länge für Laser von 450 bis 1650 nm Wellenlänge angeboten. Damit die Fasern einfach erkannt und integriert werden können, ist auf jedem Stecker der Steckertyp eingraviert.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.