Produkt in den Warenkorb gelegt

SFX-1 Objektiv

SFX Objective

×
Produkt #16-110 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.570,00
Stk. 1+
€1.570,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
99.00

Optische Eigenschaften

Numerische Apertur NA:
0.009 - 0.076
Vergrößerung PMAG:
0X - 1X
Arbeitsabstand (mm):
72 - ∞

Gewinde & Montage

Gewinde:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Außergewöhnliche Leistung im Mikro- und Makrobereich sowie bei großen Entfernungen
  • Ermöglichen Abbildungen aus großer Distanz mit hohen Details im gesamten Tiefenschärfebereich
  • Sechs auswechselbare Objektive für verschiedenste Anwendungen

Die ROBUSTO™ Kinematografie-Objektive, Teil der Serie Nelsonian™ von Infinity Photo-Optical, beinhalten die weltbekannte Mikroskopietechnologie für lange Arbeitsabstände von Infinity, um außergewöhnliche Leistung für Filmproduktionen im Mikro- und Makrobereich sowie bei langen Arbeitsabständen zu bieten und fortschrittliche Fotografen zu unterstützen. Bei den Objektiven können Fokus und Blende verstellt werden und sie sind in zwei Versionen verfügbar: ROBUSTO™ oder ROBUSTO-Lite™. Das ROBUSTO besitzt ein eingebautes Getriebe für eine Fokusmotorisierung, während das ROBUSTO-Lite einen kleineren und leichteren Körper für eine einfache manuelle Steuerung besitzt. Ein optionales Getriebe für die Motorisierung ist verfügbar. Für beide Versionen der ROBUSTO Objektive können für verschiedenste Anwendungen die sechs auswechselbaren Objektive eingesetzt werden. Zusätzlich zum Einsatz in der Filmproduktion oder bei Fotoaufnahmen können die ROBUSTO Objektive auch ideal in der Industrie, der Forensik oder Biologie eingesetzt werden, wo sie eine Bildverarbeitungskamera in ein tragbares, kontinuierlich fokussierbares Mikroskop verwandeln.

Besuchen Sie unsere Internetseite über die Cinema-Produkte von Infinity Photo-Optical, um mehr über diese Produkte zu erfahren!

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Universeller Adapter Gewinde M49 #16-148 €199,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M49 auf 80 mm Durchmesser für Light-Box-Filterhalter #16-149 €199,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
64T Fokusgetriebe #16-153 €265,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Filterhalter/Retainer 25 mm Durchmesser #16-089 €103,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Adapter 45° #20-009 €1.945,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
10X High-Eyepoint-Weitwinkel-Okular #16-152 €115,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
5X Okular (mehrfach beschichtet) #16-151 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
InfiniLight T-Abstandsring für Nikon Speedlight Macro Flash #16-147 €252,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
InfiniLight T-Abstandsring für Canon Macro Flash #16-146 €252,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Delrin-Abstandsring #16-145 €45,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kleine Halterung #16-144 €110,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-Mount Adapter Arri-Typ #16-141 €195,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Adapter T- auf C-Mount #16-140 €69,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter für Meiji Stereomikroskop-Stative #16-128 €175,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter für Unitron Stereomikroskop-Stative #16-127 €175,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M27 x 0,75 auf M49 x 0,75 #16-125 €126,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
T-36 Tubus #16-124 €69,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterungsblock #16-122 €131,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter T-Mount auf Nikon F-Mount #16-120 €35,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter T-Mount auf Olympus Mount #16-119 €35,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapter T-Mount auf Canon EOS-Mount #16-118 €35,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandskit für Mikro-HM Objektiv #16-117 €230,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Rechtwinkliger Adapter #16-116 €1.045,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Makro-Objektiv #16-115 €270,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
SFX-2 Objektiv #16-111 €1.570,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SFX-3 Objektiv #16-112 €1.780,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
SFX-1 Objektiv #16-110 €1.570,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.