Produkt in den Warenkorb gelegt

Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser

Self-Centering Jaw Clamps

×
Produkt #16-077 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€147,00
Stk. 1-4
€147,00
Stk. 5+
€129,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed
Optiktyp:
Circular

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Höhe (mm):
74
Außendurchmesser (mm):
58
Gewicht (lbs):
0.09
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
4.0 - 36.0
Kompatible Stangen:
M4 x 0.7, 8-32

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Zwei Größen verfügbar für Optiken mit 4-36 mm und 5-100 mm Durchmesser
  • Optische Achse bleibt konstant unabhängig vom Optikdurchmesser
  • Halterung besitzt sowohl metrische als auch englische Gewinde zur Montage

Die selbstzentrierenden Halteklemmen sind ideal für den einfachen Austausch von Optiken mit unterschiedlichen Durchmessern im System, wobei die optische Achse stets konstant bleibt. Es sind Klemmen für Optiken mit 4 mm bis 36 mm Durchmesser (#16-077) oder Optiken mit 5 mm bis 100 mm Durchmesser (#16-078) verfügbar. Die kleine Klemme besitzt sowohl M4 x 0,7 als auch 8-32 Gewindebohrungen, die große Klemme besitzt M6 x 1,0 und ¼”-20 Gewindebohrungen zur Befestigung. Um auch eine einfache vertikale Ausrichtung für dünnere Optiken zu ermöglichen, haben die Klemmarme v-förmige Edelstahlspitzen. Die selbstzentrierenden Halteklemmen passen direkt auf die TECHSPEC® Edelstahlstangen und die Stangen mit Standfuß.

Technische Informationen

 
Outer Diameter (mm) Min. Optic Diameter (mm) Max. Optic Diameter (mm) A (mm) B C Stock No. 
58 4 36 74 #8-32 M4 x 0.7 #16-077
138 5 100 166 ¼-20 M6 x 1.0 #16-078

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.