Produkt in den Warenkorb gelegt

Scratch & Dig Standard (Rückseite, positiv)

Scratch & Dig Target (2nd Surface Positive), #59-155

Scratch & Dig Target (2nd Surface Positive), #59-155 NIST Traceable Scratch Dig Standards
×
Produkt #59-155 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.010,00
Stk. 1+
€1.010,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Standards are for comparing optics against ISO 10110 specifications.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Skaleneinteilung:
Every 0.025
Skalenlänge (mm):
60 ±0.002
Breite (mm):
50.80
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Punktdurchmesser (mm):
±0.002
Toleranz Linienbreite (mm):
±0.002
Aufbau:
Black Anodized Aluminum Housing
Toleranz Gehäuse (mm):
±0.2
Länge (mm):
114.30

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Oberflächenebenheit (P-V):
3-4λ/inch
Oberflächenqualität:
20-10 (inside active area)
Einfallswinkel (°):
45.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Testmuster erfüllen die Anforderung der ISO 10110-7 & ISO 14997
  • Oberflächenmuster für die Systemkalibrierung oder Beschichtungsprüfung
  • Rückseitig beschichtetes Testmuster zur Messung von Oberflächenfehlern

Diese Standards zur Oberflächenqualitätsbestimmung sind ideal für die Bestimmung der Oberflächendefekte Scratch (Kratzer) und Dig (Vertiefungen) auf optischen Komponenten. Zusätzlich zu den Scratch-Dig-Markierungen gibt es auf jeder Platte eine 60 mm Skala, sechs Gitter in verschiedenen Größen und sechs Linienblöcke mit verschiedenen Frequenzen. Die Gitter können verwendet werden, um die Größe von unregelmäßig geformten Defekten zu vermessen. Die Quadratwurzel der gesamten Defekte in einem Bereich ist die Klasse dieses Bereichs. Die Standards werden als Set aus zwei Platten angeboten. Platte 1 beinhaltet Klassen von 0,004 bis 0,04, Platte 2 von 0,04 bis 0,4. Bei den Vorderseitensets sind die Merkmale auf dem Glassubstrat aufgebracht, bei den Rückseitensets auf der hinteren Seite des Glassubstrats. Die Merkmale auf der positiven Platte sind undurchsichtig auf klarem Hintergrund. Die Merkmale auf der negativen Platte sind klar auf undurchsichtigem Hintergrund.

Bitte beachten Sie: Jedem Set ist ein Zertifikat beigelegt.

Eigenschaften

  • Strichgitter über den Merkmalen stellen sicher, dass das Messsystem die untersuchten Merkmale noch auflösen kann.
  • Gitter helfen bei der Klassifizierung von großen oder unregelmäßigen Schäden.
  • Über eine genaue (±0,002 mm) lineare Skala kann die Kratzerlänge gemessen werden.
  • Das Glas ist mit einem eloxierten Aluminiumrahmen gefasst, der das Glas schützt und die Handhabung vereinfacht.

Technische Informationen

Plate 1
Grade No. Circ. Diameter (μm) Dim. of Scratch (μm) Freq. Block (lp/mm) Grid Block Line W (μm) Grid Block Line Spacing (μm)
0.004 4.5 1 x 16 500 1 4.5
0.006 7 1.6 x 25 312.5 1.6 7
0.010 11 2.5 x 40 200 2.5 11
0.016 18 4 x 63 125 4 18
0.025 28 6.3 x 100 80 6.3 28
0.040 45 10 x 160 50 10 45
Plate 2
Grade No. Circ. Diameter (μm) Dim. of Scratch (μm) Freq. Block (lp/mm) Grid Block Line W (μm) Grid Block Line Spacing (μm)
0.040 45 10 x 160 50 10 45
0.060 70 16 x 225 31.25 10 70
0.100 110 25 x 400 20 10 110
0.160 180 40 x 630 12.5 10 180
0.250 280 63 x 1000 8 10 280
0.400 450 100 x 1600 5 10 450

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.