Produkt in den Warenkorb gelegt

SCHOTT VisiLED Ringlicht

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components

Ringlicht, Controller und Stromversorgung werden benötigt und separat verkauft.

Ringlicht, Controller und Stromversorgung werden benötigt und separat verkauft.
SCHOTT VisiLED UV Ringlights, #16-789 MC 1100, Multifunction Controller, #16-790
×
Produkt #16-789 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.590,00
Stk. 1+
€1.590,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
400.200
Lebensdauer der LED (Stunden):
White: >50,000
UV: >1,000
Anzahl LEDs:
40 White, 40 UV
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
SCHOTT
Gehäusegeometrie:
Ring Light
Betriebsmodus:
Variable
Bestrahlungsstärke :
UV: 160 W/m2
White: 100 klx at 75mm

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Höhe (mm):
25
Innendurchmesser (mm):
66
Außendurchmesser (mm):
114

Optische Eigenschaften

Farbe:
UV
Arbeitsabstand (mm):
50 - 135
Wellenlängenbereich (nm):
340 - 420 (UV)
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
375.00 (UV)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Eingangsspannung (V):
21-24 DC
Stromversorgung:
Power Cord Required and Sold Separately:
USA: #16-792
Europe: #18-492
Japan: #78-580
Korea: N/A
China: N/A

Gewinde & Montage

Gewinde:
M4 x 40

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Umschaltbar zwischen Hellfeld und UV-Beleuchtung
  • Maximale UV-Beleuchtungsstärke bis 160 W/m2
  • Aktiv kontrollierte LED-Temperatur
  • Fünf Segment-Modi (voll, halb, viertel, zwei Segmente, vier Segmente)

Die SCHOTT VisiLED UV-Ringlichter für Stereomikroskope bieten Hellfeldbeleuchtung sowohl für sichtbares Licht als auch für UV. Das homogene, weiße Licht lässt Proben in ihren natürlichen Farben erscheinen, während die UV-Beleuchtung vorher unsichtbare Teile der Proben durch Fluoreszenz sichtbar macht. Der SCHOTT MC 1100 Controller ermöglicht ein einfaches Umschalten zwischen den zwei Beleuchtungsvarianten und steuert die Lichtintensität und -richtung. VisiLED Ringlichter bieten extrem homogene und schattenfreie Beleuchtung in einem robusten Metallgehäuse mit einer Wärmesenke, die eine maximale Helligkeit und lange Lebensdauer garantiert. In Kombination mit Zubehör wie Diffusoren, Polarisator-Sets und Adapter-Ringen sind verschiedene Beleuchtungsmodi möglich. SCHOTT VisiLED UV-Ringlichter werden in einer Vielzahl von Anwendungen wie der Forensik, den Life-Sciences, bei industriellen Beschichtungen und der Defektanalyse eingesetzt.

Bitte beachten Sie: Stromversorgung, Stromkabel und Controller werden benötigt und separat verkauft. Kompatibel nur mit SCHOTT MC 1100 Controller. Ein UV-Schutzfilter ist inklusive.

Technische Informationen

SCHOTT VisiLED UV Ringlights feature 5 different segment modes to achieve optimal illumination for your application.
SCHOTT VisiLED UV Ringlights feature 5 different segment modes to achieve optimal illumination for your application.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
MC 1100 multifunktionaler Controller #16-790 €515,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung für SCHOTT VisiLED Ringlichter #16-791 €100,00   Angebotsanfrage