Produkt in den Warenkorb gelegt

ND-Filter aus SCHOTT NG11, 50 mm quadratisch, 633 nm, 0,3 OD

×
Produkt #21-371 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€172,00
Stk. 1-9
€172,00
Stk. 10+
€154,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Größe (mm):
50.0 x 50.0 ±0.2
Freie Apertur CA (mm):
48.5 x 48.5
Dicke (mm):
2.33 (nominal)
Parallelität (Bogenminuten):
≤3
Kanten:
Fine Grind
Fase:
0.5 x 45°
Form der hinteren Fläche:
Plano

Optical Properties

Optische Dichte OD:
0.3 ±0.008 at Calibrated Wavelength
Designwellenlänge DWL (nm):
633
Glas-/Filternummer:
Beschichtung:
Uncoated
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
50.12 ±1.85 at Calibrated Wavelength

Material Properties

Transformationstemperatur (°C):
481

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kalibriert für spezifische Wellenlängenbereiche
  • Optische Dichten von 0,3 bis 3,0
  • Glastypen NG3, NG4, NG5, NG9 oder NG11

Die SCHOTT kalibrierten Neutraldichtefilter sind auf eine enge Toleranz der optischen Dichte bei 405 nm, 633 nm oder 785 nm geprüft und kalibriert. Die Filter sind ideal für eine präzise Abschwächung bestimmter Laserwellenlängen und werden aus den Glastypen NG3, NG4, NG5, NG9 oder NG11 von SCHOTT hergestellt. Die Filter können in verschiedenste optische Systeme und Experimente integriert werden und sind mit Dichten von 0,3 bis 3,0 verfügbar. Die SCHOTT kalibrierten Neutraldichtefilter sind in den Standardgrößen 50 x 50 mm erhältlich. Durch die Stapelung mehrerer Filter können kundenspezifische optische Dichten erreicht werden. Die gemessenen OD-Werte jedes Filters bei der spezifizierten Wellenlänge sind auf der Verpackung angegeben.

Bitte beachten Sie: Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen SCHOTT kalibrierten Neutraldichtefilter in einer kundenspezifischen Größe benötigen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.