Produkt in den Warenkorb gelegt

Langpassfilter aus Farbglas, SCHOTT N-WG305, 12,5 mm Durchm., 1 mm Dicke

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
Produkt #16-405 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€33,00
Stk. 1-10
€33,00
Stk. 11+
€29,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Longpass Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50
Dicke (mm):
1.00 ±0.1
Toleranz Größe (mm):
±0.2
Fase:
Protective as needed

Optische Eigenschaften

Grenzwellenlänge (nm):
305.00 ±6
Glas-/Filternummer:
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Clear
Grenze des Transmissionsbereichs 1 λp1 (nm):
420
Brechungsindex (nd):
1.52
Spektrale Transmission tip (%):
99
Sperrbereichsgrenze λs(nm):
260
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlänge:
UV
Reflexionsfaktor Pd:
0.92

Materialeigenschaften

Dichte (g/cm3):
2.51
Transformationstemperatur (°C):
562

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 27 SCHOTT Standardfarbglastypen
  • Grenzwellenlängen im UV-, NIR- und sichtbaren Bereich
  • Rund oder quadratisch mit 1, 2 oder 3 mm Dicke

SCHOTT Langpassfilter aus Farbglas sind mit 27 verschiedenen Standardfarbglastypen von SCHOTT verfügbar und bieten Grenzwellenlängen im ultravioletten (UV), sichtbaren und nahinfraroten (NIR) Spektrum. Die Farbglassubstrate haben eine hohe spektrale Transmission im jeweiligen Wellenlängenbereich. Die Filter sind in verschiedenen runden oder quadratischen Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke verfügbar und können einfach in optische Systeme integriert werden. Kundenspezifische Größen zwischen 5 und 160 mm sind auf Anfrage verfügbar. Weitere Informationen zu Fertigungsmöglichkeiten von Farbglasfiltern finden Sie auf unserer Webseite.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Sets evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um das SCHOTT-Farbglass-Berechnungsprogramm herunterzuladen. Damit können Sie die internen und externe Transmission jedes SCHOTT-Glastyps berechnen. Das Programm kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke oder von gestapelten Filtern mit unterschiedlichen Glastypen und Dicken simulieren.

Interaktive Transmissionskurven sind hier erhältlich.

Schnelle kundenspezifische Angebote möglich

Besuchen Sie bitte unseren Preisrechner für Farbglasfilter, wenn Sie einen runden, quadratischen oder rechteckigen Filter in den Größen 5 mm bis 50 mm benötigen. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu und können die Produkte in der gewünschten Größe in etwa 2 Wochen liefern. Eine komplette Liste der standardmäßigen Fertigungstoleranzen und Einschränkungen ist angegeben. Informationen zu komplett kundenspezifischen Filtern finden Sie auf der Seite Kundenspezifische optische Filtergläser.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
SCHOTT Set mit VIS-Langpassfiltern aus Farbglas (8 Filter), 50 mm quadratisch #17-015 €510,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
SCHOTT Set mit VIS-NIR-Langpassfiltern aus Farbglas (8 Filter), 50 mm quadratisch #17-016 €510,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Hoya/SCHOTT Set komplett mit Langpassfiltern aus Farbglas (37 Filter), 50/50,8 mm quadratisch #17-017 €1.960,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Quote Your Size

Bitte geben Sie hier Ihre benötigten Spezifikationen an:
Glasnummer
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
Standardmäßige Fertigungstoleranzen:
Kantenlänge und Durchmesser +/-0,2 mm
Dicke Für ≤1 mm: ± 0,1 mm
Für >1 – 3 mm: ± 0,2 mm
Oberflächenqualität 60 – 40
Oberflächengenauigkeit ≤8 Wellen
Parallelität 3 arcmin
Freie Apertur ≥90%
Kanten & Fasen Runde Form ≥∅5 mm: polierte Kanten und Schutzfase
Quadratische und rechteckige Form <50 x 50 mm: polierte Kanten, keine Fase
Ausplatzer Für ≤∅80 mm: <0,3 mm (5/E0.3),
für ≥∅81 mm <0,6 mm (5/E0.6)

Oberflächenqualität entsprechend DIN ISO 10110:
Polierqualität P2
Defekte 5/3 x 0,63
Alle Kanten maschinell bearbeitet.
Runde Filter mit Fase von max. 0,5 mm, quadratische und rechteckige Filter <50x50 mm ohne Fase.
Ausplatzer an Kanten erlaubt bis 5/E0,3.
Generelle Informationen über optisches Filterglas von SCHOTT:
BG Blau und blaugrüne Gläser sowie Gläser mit mehreren Bändern
GG Nahezu farblose bis gelbe Gläser, transmittieren IR
KG Nahezu farblose Gläser mit hoher VIS-Transmission und IR-Absorption
NG Neutraldichtegläser mit gleichmäßiger VIS-Abschwächung
OG Orange Gläser, transmittieren IR
RG Rote und schwarze Gläser, blocken VIS, transmittieren IR
UG Schwarze und blaue Gläser, transmittieren UV
VG Grüne Gläser
WG Farblose Gläser mit verschiedenen UV-Grenzwellenlängen, transmittierend im VIS- und IR-Bereich
Hinweis: Die Spektralkurven oben zeigen den internen Transmissionsgrad der individuellen optischen Filtergläser.
 

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 25 mm, metrisch Fixed #55-529 €95,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch Fixed #03-676 €99,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch Fixed #55-530 €101,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 67 mm, englisch Fixed #03-669 €108,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 118 mm, englisch Fixed #03-666 €112,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €147,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Halterung mit Balken für Linsen/Filter, 2“/50,8 mm Durchmesser Fixed #17-530 €150,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 €244,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €383,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Präzise kardanische Halterung, 12,5 / 12,7mm Spiegeldurchmesser Adjustable - Gimbal #84-640 €393,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €401,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.