Produkt in den Warenkorb gelegt

SCHOTT EasyLED doppeltes Plus-Spotlicht

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components

SCHOTT EasyLED Double Spotlight Plus

SCHOTT EasyLED Double Spotlight Plus SCHOTT EasyLED Double Spotlight Plus (Mounted to a Post) SCHOTT EasyLED Double Spotlight Plus (Mounted Using #15-929 and #15-931)
×
Produkt #15-922 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€680,00
Stk. 1+
€680,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Lebensdauer (Stunden):
>50,000
Modellnummer:
600.121
Intensitätssteuerung:
Yes
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
SCHOTT
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser (mm):
25 (Spot Light Head)

Optische Eigenschaften

Farbe:
White

Elektronische Spezifikationen

Lichtausgang (Lumen):
130

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Eingangsspannung (V):
5 DC
Stromversorgung:
Power supply included. If additional power supplies are required, see #15-907

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ringlichter, Hintergrundbeleuchtung und Spots
  • Integrierte Controller zur Intensitätsregelung
  • Entwickelt für die einfache Integration in Mikroskopsysteme

Die SCHOTT Beleuchtungen der EasyLED-Serie sind kompakt und besitzen integrierte Controller, die eine kontinuierliche Intensitätsregelung bieten. Die Beleuchtungen sind als Ringlichter, Hintergrundbeleuchtungen oder Spotlichter verfügbar. Zubehör zur Integration der Beleuchtung in Mikroskopsysteme ist ebenfalls erhältlich. EasyLED Ringlichter bieten eine homogene und schattenfreie Beleuchtung. Die Plus-Ringlichter besitzen außerdem steuerbare LED-Segmente zur verbesserten Kontrasteinstellung. EasyLED Hintergrundbeleuchtungen passen zu den üblichen Mikroskopstativgrößen mit 84 bis 180 mm Durchmesser und bieten eine gleichförmige Beleuchtung über die gesamte aktive Fläche mit 50 mm Durchmesser. EasyLED Spotlichter können an jedem Mikroskopstativ befestigt werden, um die Integration in existierende Mikroskopsysteme zu vereinfachen. Sie sind mit einem oder zwei einstellbaren Spots verfügbar. Die SCHOTT Beleuchtungen der EasyLED-Serie sind ein idealer Ersatz für konventionelle Kaltlichtquellen mit Lichtleitern, die in Bildverarbeitungs- oder Mikroskopieanwendungen eingesetzt werden.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Leica Polarisationsfilterhalterung für SCHOTT EasyLED Hintergrundbeleuchtung #15-920 Ausverkauf €135,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für Stativsäulen mit 20 mm Durchmesser für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-923 €38,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Halterung für Stativsäulen mit 25 mm Durchmesser für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-924 €38,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für Stativsäulen mit 30 mm Durchmesser für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-925 €38,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für Stativsäulen mit 32 mm Durchmesser für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-926 €38,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für Stativsäulen mit 35 mm Durchmesser für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-927 €38,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für ZEISS K/M Stative für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-928 €38,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbststehende Halterung für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-929 €59,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gelenkarm 200 mm für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-930 €275,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Montagebasis für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-931 €92,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Roter Farbfilter für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-933 €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Blauer Farbfilter für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-934 €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Grüner Farbfilter für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-935 €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gelber Farbfilter für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-936 €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halogenfilter für SCHOTT EasyLED Spotlichter #15-938 €60,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.