Produkt in den Warenkorb gelegt

Schott Hellfeldringlicht 55 -145 mm Arbeitsabstand

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components

Ringlicht, Controller und Stromversorgung werden benötigt und separat verkauft.

Ringlicht, Controller und Stromversorgung werden benötigt und separat verkauft.
SCHOTT VisiLED UV Ringlights, #16-789 MC 1100, Multifunction Controller, #16-790
×
Produkt #72-152 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€854,00
Stk. 1+
€854,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
400.110
Typ:
Brightfield Ring Light
Compatible Product:
VisiLED

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser (mm):
66
Außendurchmesser (mm):
92

Optische Eigenschaften

Arbeitsabstand (mm):
55 - 145

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Umschaltbar zwischen Hellfeld und UV-Beleuchtung
  • Maximale UV-Beleuchtungsstärke bis 160 W/m2
  • Aktiv kontrollierte LED-Temperatur
  • Fünf Segment-Modi (voll, halb, viertel, zwei Segmente, vier Segmente)

Die SCHOTT VisiLED UV-Ringlichter für Stereomikroskope bieten Hellfeldbeleuchtung sowohl für sichtbares Licht als auch für UV. Das homogene, weiße Licht lässt Proben in ihren natürlichen Farben erscheinen, während die UV-Beleuchtung vorher unsichtbare Teile der Proben durch Fluoreszenz sichtbar macht. Der SCHOTT MC 1100 Controller ermöglicht ein einfaches Umschalten zwischen den zwei Beleuchtungsvarianten und steuert die Lichtintensität und -richtung. VisiLED Ringlichter bieten extrem homogene und schattenfreie Beleuchtung in einem robusten Metallgehäuse mit einer Wärmesenke, die eine maximale Helligkeit und lange Lebensdauer garantiert. In Kombination mit Zubehör wie Diffusoren, Polarisator-Sets und Adapter-Ringen sind verschiedene Beleuchtungsmodi möglich. SCHOTT VisiLED UV-Ringlichter werden in einer Vielzahl von Anwendungen wie der Forensik, den Life-Sciences, bei industriellen Beschichtungen und der Defektanalyse eingesetzt.

Bitte beachten Sie: Stromversorgung, Stromkabel und Controller werden benötigt und separat verkauft. Kompatibel nur mit SCHOTT MC 1100 Controller. Ein UV-Schutzfilter ist inklusive.

Technische Informationen

SCHOTT VisiLED UV Ringlights feature 5 different segment modes to achieve optimal illumination for your application.
SCHOTT VisiLED UV Ringlights feature 5 different segment modes to achieve optimal illumination for your application.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Schott Hellfeldringlicht 25 - 55 mm Arbeitsabstand #72-151 Neu €930,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schott Hellfeldringlicht 55 -145 mm Arbeitsabstand #72-152 Neu €854,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
EU-Stromkabel für SCHOTT VisiLED Ringlichter, 1,8 m Länge #18-492 €20,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
UK-Stromkabel für SCHOTT VisiLED Ringlichter, 1,8 m Länge #18-493 €20,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SWISS-Stromkabel für SCHOTT VisiLED Ringlichter, 1,8 m Länge #18-494 €20,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung für SCHOTT VisiLED Ringlichter #16-791 €100,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
MC 1100 multifunktionaler Controller #16-790 €515,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schott Bühne für Transmission, Hellfeld #72-154 Neu €719,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schott Bühne für Transmission, Dunkelfeld #72-155 Neu €1.340,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schott Halterung für VisiLED Dunkelfeldringlicht #72-158 Neu €875,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.