Produkt in den Warenkorb gelegt

SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas BG50, 12,5 mm Durchmesser, 1 mm Dicke

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
Produkt #16-364 3-4 Tage
×
Weitere Bandbreiten
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€49,00
Stk. 1-10
€49,00
Stk. 11+
€43,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Bandpass Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50
Dicke (mm):
1.00 ±0.1
Fase:
Protective as needed

Optische Eigenschaften

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
500.00
Glas-/Filternummer:
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Blue-Green
Brechungsindex (nd):
1.53
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlänge:
UV-VIS

Materialeigenschaften

Dichte (g/cm3):
2.61
Transformationstemperatur (°C):
452

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 20 SCHOTT Standardglastypen
  • Rechteckige oder runde Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
  • Bandpassbereiche im UV-, IR- oder VIS-Spektrum

SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas sind mit 20 verschiedenen Standardfarbglastypen von SCHOTT erhältlich. Die Filter bieten eine hohe Transmission und starke Blockung und sind für Wellenlängenbereiche im ultravioletten (UV), sichtbaren und nahinfraroten (NIR) Spektrum verfügbar. Die Größe von 50 x 50 mm mit 1, 2 oder 3 mm Dicke ermöglicht eine einfache Integration in optische Systeme. Kundenspezifische Größen für die SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas von 5 bis 160 mm sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu Fertigungsmöglichkeiten von Farbglasfiltern finden Sie auf unserer Webseite.

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um das SCHOTT-Farbglas-Berechnungsprogramm herunterzuladen. Damit können Sie die internen und externe Transmission jedes SCHOTT-Glastyps berechnen. Das Programm kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke oder von gestapelten Filtern mit unterschiedlichen Glastypen und Dicken simulieren.

Interaktive Transmissionskurven sind hier erhältlich.

Schnelle kundenspezifische Angebote möglich

Besuchen Sie bitte unseren Preisrechner für Farbglasfilter, wenn Sie einen runden, quadratischen oder rechteckigen Filter in den Größen 5 mm bis 50 mm benötigen. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu und können die Produkte in der gewünschten Größe in etwa 2 Wochen liefern. Eine komplette Liste der standardmäßigen Fertigungstoleranzen und Einschränkungen ist angegeben. Informationen zu komplett kundenspezifischen Filtern finden Sie auf der Seite zu kundenspezifischen optischen Filtergläsern.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Sets evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Set mit Hoya/SCHOTT Bandpassfiltern aus Farbglas (8 Filter), 50/50,8 mm quadratisch #17-018 €630,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Quote Your Size

Bitte geben Sie hier Ihre benötigten Spezifikationen an:
Glasnummer
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
Standardmäßige Fertigungstoleranzen:
Kantenlänge und Durchmesser +/-0,2 mm
Dicke Für ≤1 mm: ± 0,1 mm
Für >1 – 3 mm: ± 0,2 mm
Oberflächenqualität 60 – 40
Oberflächengenauigkeit ≤8 Wellen
Parallelität 3 arcmin
Freie Apertur ≥90%
Kanten & Fasen Runde Form ≥∅5 mm: polierte Kanten und Schutzfase
Quadratische und rechteckige Form <50 x 50 mm: polierte Kanten, keine Fase
Ausplatzer Für ≤∅80 mm: <0,3 mm (5/E0.3),
für ≥∅81 mm <0,6 mm (5/E0.6)

Oberflächenqualität entsprechend DIN ISO 10110:
Polierqualität P2
Defekte 5/3 x 0,63
Alle Kanten maschinell bearbeitet.
Runde Filter mit Fase von max. 0,5 mm, quadratische und rechteckige Filter <50x50 mm ohne Fase.
Ausplatzer an Kanten erlaubt bis 5/E0,3.
Generelle Informationen über optisches Filterglas von SCHOTT:
BG Blau und blaugrüne Gläser sowie Gläser mit mehreren Bändern
GG Nahezu farblose bis gelbe Gläser, transmittieren IR
KG Nahezu farblose Gläser mit hoher VIS-Transmission und IR-Absorption
NG Neutraldichtegläser mit gleichmäßiger VIS-Abschwächung
OG Orange Gläser, transmittieren IR
RG Rote und schwarze Gläser, blocken VIS, transmittieren IR
UG Schwarze und blaue Gläser, transmittieren UV
VG Grüne Gläser
WG Farblose Gläser mit verschiedenen UV-Grenzwellenlängen, transmittierend im VIS- und IR-Bereich
Hinweis: Die Spektralkurven oben zeigen den internen Transmissionsgrad der individuellen optischen Filtergläser.
 

Häufig zusammen gekauft

Tipps & Downloads

Filter

Konfokale Mikroskopie

Lernen Sie die Vorteile der Konfokalmikroskopie kennen: ✓ hohe Auflösung ✓ keine Blendeffekte durch räumliche Filterung ✓ Verringerung der Phototoxizität

View Now

Custom Bandpass Filter using Shortpass and Longpass Filters

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

View Now

The Importance of Optical Filter Orientation, Angle of Incidence, and Cone Half Angle

Don't let your optical filter performance be negatively impacted by the AOI and CHA of your light source.

View Now

Optical Filters Review

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

View Now

Optical Filter Coatings: Comparison of Traditional and Hard-Sputtered

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

View Now

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Bandpassfilter

Bandbreite

Abstandsschicht (Cavity)

Dichroic Coating

Dichroic Filter

Filter, Colored Glass

Ripple

Trending in Optics: The Future of Optical Filters

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

View Now

Fluorophore und Filter für die Fluoreszenzmikroskopie

Was ist ein Fluorophore & welche Filter werden in der Fluoreszenzmikroskopie verwendet? Erfahren Sie mehr in unserem Artikel ✓ Jetzt lesen!

View Now

Optische Filter

Einführung zu optischen Filtern, Fachbegriffe und Fertigungsverfahren bei Edmund Optics. Erfahren Sie mehr!

View Now

Filtertechnik für industrielle Bildverarbeitung

Edmund Optics stellt unterschiedliche Filtertypen zur Veränderung von Bildern vor. Erfahren Sie mehr.

View Now

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

View Now

Polarizers Review

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

View Now

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blockung

Blockungsbereich

Zentralwellenlänge (ZWL)

Kaltlichtspiegel

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Interference Filter

Notch Filter

Peak Transmittance

Rugate Notch Filter

Shortpass Filter

Fluorescence Imaging with Laser Illumination

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

View Now

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Cut-Off-Wellenlänge

Cut-On-Wellenlänge

Filter

Fluorescent Filter

Optical Density (OD)

Stopband

Anwendung optische Mikroskopie: Fluoreszenz

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

View Now

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

View Now

Fluoreszenzmikroskopie: In-Line-Beleuchtung mit Bildverarbeitungsfiltern

Fluoreszenzmikroskopie: Basiskonfiguration | empfohlene Komponenten. Mehr erfahren!

View Now

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

Parallelism

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Freie Apertur

Globale Fertigungsstätten von EO

Edmund Optics® (EO) fertigt jedes Jahr Millionen von präzisen optischen Komponenten und Baugruppen in den 5 globalen Fertigungsstätten.

View Now

Video: Messtechnik bei Edmund Optics

Messtechnik als Schlüssel für eine erfolgreiche Fertigung: Erfahren Sie mehr über die Messtechnik, die die Qualität der Optiken sicherstellt.

View Now
 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.