Produkt in den Warenkorb gelegt

Objektiv mit F-Mount von Schneider, 28 mm, langer Arbeitsabstand

×
Produkt #87-108 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.020,00
Stk. 1+
€3.020,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Optimized Working Distance: 446 - 1306mm
Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
87.90
Max. Durchmesser (mm):
65.0
Gewicht (g):
516.00
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
14.00

Optische Eigenschaften

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
720.00
Max. Bildkreis (mm):
43.30
Horizontales Bildfeld, 35 mm Sensor:
64.4°
Brennweite BW (mm):
28.00
Arbeitsabstand (mm):
0 - ∞
Blende (f/#):
f/2.8 - f/22
Verzeichnung (%):
<4.5
Beschichtung:
400 - 1000 BBAR
Wellenlängenbereich:
VIS-NIR Color Corrected

Sensor

Max. Sensorgröße:
35mm (43.3mm Image Circle)

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M62.0 x 0.75
Mount:
F-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • F-Mount-Objektive für bis zu 35-mm-Vollformatsensoren (decken 46 mm Bildkreis ab)
  • Farbkorrektur für Spektralbereich 400-1000 nm
  • 28 mm bis 100 mm Brennweite

Die großformatigen VIS-NIR-Objektive mit F-Mount von Schneider sind ideal zur Oberflächeninspektion sowie zur Zeilenabtastung und besitzen eine geringe Verzeichnung und eine gleichmäßige Leistung über die gesamte Fokusebene. Die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus und eine feststellbare Blende und wurden für den Wellenlängenbereich von 400 bis 1000 nm optisch korrigiert. Sie können für 35-mm-Sensoren (Diagonale 43,3 mm) eingesetzt werden. Die großformatigen VIS-NIR-Objektive mit F-Mount von Schneider zeichnen sich durch enge Toleranzen aus, die eine Verkippung der Bildebene vermeiden und wiederholbare und genaue Ergebnisse liefern.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.