Produkt in den Warenkorb gelegt

Sapphire SF NX CDRH-zertifizierter Controller

Mehr Produkte von Coherent®

Photo shows #70-123

×
Produkt #70-116 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.100,00
Stk. 1+
€2.100,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
1397910

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Included wall plug and power supply

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Sehr schmale Bandbreite <1,5 MHz
  • Ausgangsleistungen bis 200 mW
  • Wellenlängenoption 488 und 532 nm

Coherent® Sapphire™ NX-Einzelfrequenzlaser sind kompakte CW-Einzelfrequenzlaser, welche die einzigartige OPSL-Technologie (Optically Pumped Semiconductor Laser) von Coherent® verwenden. Die Laser mit 488 und 532 nm Wellenlänge bieten einen beugungsbegrenzten Ausgangsstrahl bei nur einer Frequenz, der ein extrem geringes Rauschen ermöglicht. Über USB und RS-232 sowie analoge Verbindungen können die Laser über die entsprechenden Anschlüsse des CDRH-zertifizierten Lasercontrollers (separat verkauft) einfach aus der Ferne gesteuert werden. Coherent® Sapphire™ NX-Einzelfrequenzlaser sind ideal für Anwendungen, die eine sehr schmale Bandbreite erfordern, wie z. B. die Raman-Spektroskopie, Interferometrie, Holographie, Messtechnik und Inspektion. Für die Laser wird der CDRH-zertifizierte Controller #70-116 benötigt, er wird separat verkauft.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Sapphire SF NX CDRH-zertifizierter Controller #70-116 Neu €2.100,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kabel USB 2.0 Typ A auf Typ B, 2 m #70-124 Neu €15,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schienenmontageset für Sapphire-Controller #70-125 Neu €61,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Interlock mit externer Laserwarnleuchte #70-126 Neu €64,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Wärmesenke Sapphire #70-127 Neu €545,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.