Produkt in den Warenkorb gelegt

Sapphire SF NX 488-50 CDRH-zertifizierter Laserkopf

Mehr Produkte von Coherent®

Photo shows #70-113

×
Produkt #70-112 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€8.280,00
Stk. 1+
€8.280,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Aufwärmzeit (Minuten):
<5
Hersteller:
Coherent®
Lasertyp:
Solid State
CDRH-Laserklasse:
IIIb
Modellnummer:
1397888

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Punktstabilität nach Aufwärmen (mrad/°C):
<5

Optische Eigenschaften

Mode:
TEM00
Wellenlänge (nm):
488.00
Modenqualität M2:
<1.1
Toleranz Strahldurchmesser (mm):
±0.05
Strahldurchmesser (mm):
0.70
Strahldivergenz (mrad):
Full Angle: <1.2
Farbe:
Blue

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
50
Leistungsstabilität (%):
<2
Punktstabilität (μrad):
<30
Rauschen RMS:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-116
Europe: #70-116
Japan: #70-116
Korea: #70-116
China: #70-116
Auskopplung:
Free Space

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
10 to 40

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Sehr schmale Bandbreite <1,5 MHz
  • Ausgangsleistungen bis 200 mW
  • Wellenlängenoption 488 und 532 nm

Coherent® Sapphire™ NX-Einzelfrequenzlaser sind kompakte CW-Einzelfrequenzlaser, welche die einzigartige OPSL-Technologie (Optically Pumped Semiconductor Laser) von Coherent® verwenden. Die Laser mit 488 und 532 nm Wellenlänge bieten einen beugungsbegrenzten Ausgangsstrahl bei nur einer Frequenz, der ein extrem geringes Rauschen ermöglicht. Über USB und RS-232 sowie analoge Verbindungen können die Laser über die entsprechenden Anschlüsse des CDRH-zertifizierten Lasercontrollers (separat verkauft) einfach aus der Ferne gesteuert werden. Coherent® Sapphire™ NX-Einzelfrequenzlaser sind ideal für Anwendungen, die eine sehr schmale Bandbreite erfordern, wie z. B. die Raman-Spektroskopie, Interferometrie, Holographie, Messtechnik und Inspektion. Für die Laser wird der CDRH-zertifizierte Controller #70-116 benötigt, er wird separat verkauft.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Sapphire SF NX CDRH-zertifizierter Controller #70-116 Neu €2.100,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kabel USB 2.0 Typ A auf Typ B, 2 m #70-124 Neu €15,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schienenmontageset für Sapphire-Controller #70-125 Neu €61,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Interlock mit externer Laserwarnleuchte #70-126 Neu €64,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Wärmesenke Sapphire #70-127 Neu €545,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.