Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

S-Mount Can Laserdiodenhalterung, 9 mm

C-Mount to TO-8 Detector Mount, #58-733

C-Mount to TO-8 Detector Mount, #58-733 C-Mount to TO-18/TO-46 Detector Mount, #58-731 C-Mount For Diode Can 9mm, #58-511 C-Mount For Diode Can 5.6mm, #58-512 +3
×
Produkt #63-966 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€33,25
Stk. 1-4
€33,25
Stk. 5+
€29,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Diode Mount
Funktion:
Diode Mount
Compatible Diode Case:
9mm Can

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):
6.6
Gesamtlänge (mm):
9.6
Außendurchmesser (mm):
16.0
Freie Apertur CA (mm):
7.6
Innendurchmesser (mm):
9.0

Gewinde & Montage

Gewindeart:
S-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C- und S-Mount-Gewinde sorgen für einfache Integration
  • Flaches Design für minimalen Einfluss auf das System
  • Für übliche Laser- und Fotodioden

TECHSPEC® Diodenhalterungen mit C- und S-Mount können für die einfache Integration von Dioden in C- und S-Mount-Systeme verwendet werden. Die Dioden können in beide Richtungen ausgerichtet werden, um einen einfachen Zugang zu Drähten und Steckern zu ermöglichen. TECHSPEC Diodenhalterungen mit C- und S-Mount haben ein flaches Gehäuse, um die Systemlänge zu minimieren und den Abstand zwischen der Diode und anderen Systemkomponenten zu verringern. Kompatible Diodengehäuse sind TO-18/TO-46, TO-5, TO-8, BNC-Stecker und Dioden mit 5,6 oder 9 mm Durchmesser.