Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

S-Mount-Faseradapter, FC/APC

S-Mount, FC/APC Fiber Connector Adapter, #13-578

×
Produkt #13-578 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€36,50
Stk. 1+
€36,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Optiktyp:
Fiber Patchcord
Funktion:
Optic Mount (Fixed)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anodized Aluminum Mount, Stainless Steel Fiber Connector

Elektronische Spezifikationen

Fiber Connection:
FC/APC

Gewinde & Montage

Gewindeart:
S-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount, S-Mount, SM1- und SM05-Gewinde
  • Flaches Design für minimalen Einfluss auf das System
  • Verfügbar für SMA-, FC-, FC/APC- oder FT-Stecker

Die Faseradapter für das Tubus-System bieten eine einfache Lösung für die Integration von Fasern mit Stecker in C-Mount-, S-Mount-, SM1- (1,035” x 40 TPI) oder SM05-Systeme (0,535” x 40 TPI). Die C-Mount-Faseradapter sind für SMA-, FC- oder FC/APC-Stecker erhältlich. Die S-Mount-Faseradapter sind für SMA-, FC-, FC/APC- oder ST-Stecker erhältlich. SM1- und SM05-Faseradapter sind für FC/APC-Stecker erhältlich. Die Faseradapter können in jede Komponente mit C-Mount-, S-Mount-SM1- oder SM05-Innengewinde eingeschraubt werden. Faseradapter für das Tubus-System können in beide Richtungen orientiert werden, um größtmögliche Flexibilität zu bieten. Das optionale Gehäuse ist separat erhältlich.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.