Die Faseradapter für das Tubus-System bieten eine einfache Lösung für die Integration von Fasern mit Stecker in C-Mount-, S-Mount-, SM1- (1,035” x 40 TPI) oder SM05-Systeme (0,535” x 40 TPI). Die C-Mount-Faseradapter sind für SMA-, FC- oder FC/APC-Stecker erhältlich. Die S-Mount-Faseradapter sind für SMA-, FC-, FC/APC- oder ST-Stecker erhältlich. SM1- und SM05-Faseradapter sind für FC/APC-Stecker erhältlich. Die Faseradapter können in jede Komponente mit C-Mount-, S-Mount-, SM1- oder SM05-Innengewinde eingeschraubt werden. Faseradapter für das Tubus-System können in beide Richtungen orientiert werden, um größtmögliche Flexibilität zu bieten. Das optionale Gehäuse ist separat erhältlich.
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.