Produkt in den Warenkorb gelegt

Piezopositionierungsbühne (Drehbühne)

×
Produkt #88-551 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€441,00
Stk. 1+
€441,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Verstellweg (°):
360
Exzentrizität (μm):
5
Ebenheit (μm):
5.0
Wiederholbarkeit (°):
Bi-directional: 0.0044
Uni-directional: 0.013
Auflösung (°):
0.0022 Typ. (Open Loop)
Geschwindigkeit (°/Sek.):
6 Max with #88-552
Seitenschlag/Wobble (mrad):
±100
Wobble (µrad):
100

Product Details

Typ:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Art der Bewegung:
Rotary
Führungssystem:
Ball Bearing
Bühnengröße (mm):
36.0 x 32.0
Aufbau:
Aluminum Body, Steel Bearing
Belastbarkeit (kg):
1 (Horizontal)
Gewicht (g):
50

Hardware & Interface Connectivity

Verstellung:
Ultrasonic Motor

Additional Info

Hinweis:
Use with Piezo Positioning Stage Controller #88-552

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Controller (#88-552) required for operation.

Beschreibung Produktfamilie

  • Hochpräzise Piezopositionierungsbühnen
  • Haft-Gleit-Antrieb
  • Extrem feine Regelung

Piezopositionierungsbühnen erreichen durch Piezomotoren Verstellwege mit einer Auflösung im Submikrometerbereich und werden für Anwendungen eingesetzt, bei denen es auf feine Positionierung ankommt. Piezopositionierungsbühnen arbeiten mit einem Haft-Gleit-Antrieb, der die Bühne piezoelektrisch in der Verstellachse verschiebt, ohne dass Abstriche bei der Präzision oder dem Gesamtverstellweg gemacht werden müssen. Die integrierten Encoder garantieren die Wiederholbarkeit. Die linearen Bühnen können bei einem Gesamtverstellweg von 51 mm mit bis zu 2 mm/s verschoben werden. Die Drehbühne besitzt zwei vorgespannte Stahlkugellager, kann sich pro Sekunde um 6° drehen und hat einen unbegrenzten Verstellweg sowie eine hohe Sperrkraft.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird der Controller #88-552 benötigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.