Produkt in den Warenkorb gelegt

Drehbare Basis mit Prismenhalter

#53-027 + Cube Beamsplitter

×
Produkt #53-027 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€245,00
Stk. 1-4
€245,00
Stk. 5+
€232,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Rotary
Optiktyp:
Cube/Prism
Hinweis:
Available in Quick Start Kit: #17-528

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser (Zoll):
3.00
Außendurchmesser (mm):
76.2
Skaleneinteilung:
90°-0-90° with 1° increments
Aufbau:
Black Anodized Aluminum with Steel Post and Delrin Clamp
Verstellweg (°):
360

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
50.0
Kompatible Stangen:
¼-20

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Einfache Halterung von Prismen oder Strahlteilerwürfeln
  • Einstellbar für Optiken bis 55 mm
  • Schwenkbare Version mit einer manuellen Drehung um 360°

Dieser Prismenhalter besteht aus einer Stahlstange und einem Arm aus schwarz eloxiertem Aluminium, der den optischen Strahlengang nicht stört und zugleich für eine sichere Halterung der Optik sorgt. Ideal geeignet für Prismen und Strahlteilerwürfel mit einer maximalen Höhe von 55 mm. Diese Prismenhalterung besitzt eine Keilklemme aus kratzbeständigem Delrin®, um Schäden der Optik zu vermeiden. Der Prismenhalter ist auch als komplette Baugruppe mit drehbarer Optikhalterung erhältlich, die eine manuelle Drehung des Prismas um 360° erlaubt. Die Rändelschraube hält das Prisma sicher in seiner Position und verbessert somit die Wiederholbarkeit.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, drehbare Prismenhalterung, 50 mm Würfelgröße #17-528 €283,50   Angebotsanfrage