Produkt in den Warenkorb gelegt

Drehbare Halterung mit 4" Stange

Rotary Mount with 4" Post and Mounted Polarizer, #52-574

Rotary Mount with 4 #52-572 #58-360
×
Produkt #52-573 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€157,00
Stk. 1-4
€157,00
Stk. 5+
€149,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Rotary
Inhalt des Sets:
Rotary Mount (#52-572)
4" Long ¼-20 Steel Post (#59-000)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Skaleneinteilung:
90°-0-90° with 1° increments
Aufbau:
Black Anodized Aluminum with Steel Post
Verstellweg (°):
360

Gewinde & Montage

Gewindeart:
M42 x 0.75 (T-Mount)
Kompatible Stangen:
¼-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Manuelle Drehung um 360°
  • Feststellschraube für sichere Positionierung und Ausrichtung
  • Kompatibel mit den T-Mount-Optikhalterungen

Die drehbaren Optikhalterungen erlaubt eine stufenlose manuelle Drehung der Optik um 360° und damit eine einfache relative Winkelpositionierung. Als ideale Alternative für teure Drehverstellbühnen kann diese drehbare Optikhalterung zur Ausrichtung von Prismen, Strahlteilern, Polarisatoren und anderen optischen Komponenten verwendet werden. Die Skala deckt 180° (90°-0-90°) in 1°-Schritten ab. Die Konstruktion besteht aus schwarzem, eloxiertem Aluminium und einem Verstellhebel aus Edelstahl. #52-573 enthält eine 4" lange Edelstahlstange (#59-000) zur Montage.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapterplatte für #52-572 mit C-Außengewinde #58-360 €64,50   Angebotsanfrage