Produkt in den Warenkorb gelegt

Ringlicht 32 mm, 15° Divergenz

×
Produkt #20-181 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€365,00
Stk. 1+
€365,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Bestrahlungsstärke (W/cm2):
16980, 11880, 8860

Product Details

Anzahl LEDs:
132
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Visionlux Technology
Gehäusegeometrie:
Ring Light

Physical & Mechanical Properties

Innendurchmesser (mm):
32.0
Außendurchmesser (mm):
81.3
Gewicht (g):
241

Optical Properties

Farbe:
White
Arbeitsabstand (mm):
63, 83, 105

Performance

Lebensdauer (Stunden):
10000

Hardware & Interface Connectivity

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-280 and #20-185
Europe: #20-185

Additional Info

Hinweis:
Compatible with EO Lenses: 63-741, 67-310, 63-742, 67-311

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

LED-Ringlichter für telezentrische Objektive bieten eine hochintensive und gleichmäßige LED-Beleuchtung mit einem Divergenzwinkel, der für telezentrische Objektivarbeitsabstände optimiert ist. Diese Ringlichter wurden für die direkte Integration mit telezentrischen TECHSPEC® CompactTL Objektiven entwickelt und lassen sich ohne zusätzliche kundenspezifische Montage anbringen. LED-Ringlichter für telezentrische Objektive ermöglichen einen Dauerbetrieb über längere Zeiträume, da sie mit einem robusten Metallgehäuse und eingebauten Kühlrippen ausgestattet sind. Das mitgelieferte Set für die telezentrischen Compact- und Silver-Objektive beinhaltet Polarisator- und Diffusor-Zubehör, um auch den Einsatz bei Hotspots zu ermöglichen, z. B. bei der Halbleiter- und PCB-Prüfung.

Bitte beachten Sie: Es wird das Netzteil #20-185 benötigt (separat erhältlich).

Technische Informationen

Ringlichtset (#20-186) für TECHSPEC® CompactTL™ und

silverTl™ Objektive

Anzahl Produktnr. Beschreibung
1 #20-177 18 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1 #20-178 22 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1 #20-179 29,5 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1 #20-180 31 mm Innendurchmesser, 0° Divergenz
1 #20-181 32 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1 #20-182 36 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1 #20-184 40 mm Innendurchmesser, 15° Divergenz
1 #20-187 Spotlicht
7 Ringlichtdiffusor
7 Ringlichtpolarisator
12 Halterung
1 M12-Erweiterungskabel
1 Controller
1 Stromkabel UK
1 Stromkabel US
1 Koffer
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.