Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Rechtwinklige Stangenhalterung, kompletter Aufbau

#88-560, Right Angle Post Mount Assembly

×
Produkt #88-560 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€78,50
Stk. 1-9
€78,50
Stk. 10+
€73,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English
Inhalt des Sets:
Funktion:
Assembly

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Post Clamp Size (mm):
12.7 - 12.7

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Basis Aufbaublock für optische Systeme
  • Feste Halterung für 12,7 mm auf 12,7 mm und 12,7 mm auf 12,0 mm Stangen
  • Drehbare Halterung für 12,7 mm auf 12,7 mm Stangen
  • Aluminiumhalterung

TECHSPEC® Rechtwinklige Stangenhalterungen sind Baublöcke für optische Systeme. Sie können benutzt werden, um zwei unserer Edelstahlstangen in einem Winkel von 90° zueinander aufzubauen. Die Stangen werden mit zwei ¼-20-Flügelschrauben befestigt. Der hochbelastbare Aufbau bietet einen stabilen, sicheren Halt für Systeme mit engen Abständen. Die TECHSPEC rechtwinkligen Stangenhalterungen sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Es sind feste und drehbare Optionen sowie komplette Aufbauten erhältlich.