Produkt in den Warenkorb gelegt

90°-Objektivadapter (M46 x 0,75)

Right Angle Adapter (M46 x 0.75), #66-928

Right Angle Adapter (M46 x 0.75), #66-928

×
Produkt #66-928 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€209,00
Stk. 1+
€209,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Accessory
Halterungstyp:
Rotating

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser (mm):
48
Aufbau:
Black Anodized Ring

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 800
Beschichtung:
Anti-Reflection Coating

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M46 x0.75
Gewinde:
Female Thread: M46 x 0.75
Male Thread: M46 x 0.75

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Passend für M25,5 bis M46 Filtergewinde
  • Prismenvorderseite ist AR-beschichtet, die Seiten sind unpoliert und geschwärzt

Diese 90°-Objektivadapter bestehen aus einem Prisma in einem Gehäuse mit M46-Gewinde, das sich über (separat erhältliche) Adapter einfach an Objektive mit M25,5- bis M43-Filtergewinden anbringen lässt. Gehäuse ist um 360° drehbar und besitzt eine Feststellschraube zur Sicherung der eingestellten Position.