Produkt in den Warenkorb gelegt

Mikrometer zur Kalibrierung von Strichplatten, NIST-Rückverfolgbarkeit

×
Auswahl der Spezifikationen
NIST-Zertifikat:
Produkt #59-281 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€735,00
Stk. 1-4
€735,00
Stk. 5+
€699,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Produktdetails

NIST-Zertifikat:
Yes

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
25.4 x 76.2 ±0.100
Dicke (mm):
1.52 ±0.100
Pattern Length (mm):
0.1 - 20.0

Optische Eigenschaften

Oberflächenqualität:
60-40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Durable Chromium Coating on Glass
Optische Dichte OD:
>2.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produkte

 NIST-Zertifikat   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
No
Yes

Mehr Infos

  • Features a Series of "H" Shaped Fiducial Images
  • Image Sizes from 0.1 to 20mm
  • Available with NIST Traceable Data

Unsere Mikrometer zur Kalibrierung von Strichplatten zeigen eine Reihe von H-förmigen Bildern in den Größen 0,1mm bis 20mm. Das Mikrometer hat eine haltbare Chrombeschichtung mit einer optischen Dichte >2 auf einem Substrat mit 25mm x 75mm x 1,4mm Größe. Das Mikrometer ist mit NIST nachweisbaren Testdaten erhältlich.

Technische Informationen

 
Pattern Length (mm) Pattern Height (mm) Line Width (μm)
0.10, 0.25, 0.50, 0.75 0.50 10
1.00, 2.50, 5.00, 7.50 1.00 20
10.0, 15.0, 20.0 3.00 40
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.