Produkt in den Warenkorb gelegt

Ersatzspitzen für ESD-Modell mit 1,2 mm Spitzenbreite

Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers, #36-449

Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers, #36-449 Non-Marring Tweezers
×
Produkt #36-448 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€32,50
Stk. 1+
€32,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
ESD Tip Replacement

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
48.00
Spitzenbreite (mm):
1.2

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • ESD-Modell ist eine Edelstahlpinzette mit Keramikspitzen
  • Kunststoffspitzen-Modell ist eine Aluminiumpinzette mit Kunststoffspitzen
  • Keramik-Modell ist eine Polyacetalpinzette mit Keramikspitzen

Diese hochqualitativen Pinzetten sind ideal für die Handhabung von kleineren optischen oder elektronischen Komponenten geeigent, da die Spitzen ein Abrutschen verhindern und empfindliche Oberflächen nicht beschädigen. Für Optiken empfehlen wir das ESD-Modell oder das Kunststoffspitzen-Modell mit den ESD-Ersatzspitzen. Die Spitzen sind bei allen Modelle mit ESD und Kunststoffspitzen austauschbar. Keramikspitzen bieten eine exzellente Verschleißfestigkeit. Alle Spitzen sind nicht magnetisch.

ESD: Die Spitzen sind aus feiner Keramik (enthält Karbon), der Körper ist aus Edelstahl. Die Spitzen können bei max. 160°C eingesetzt werden und sind leitend mit einem Oberflächenwiderstand von 108-1011Ω. Die Spitzen sind schwarz, es gibt zwei verschiedene Spitzengrößen.

Kunststoffspitzen: Die Spitzen sind aus PTB-Plastik (enthält Glas), der Körper ist aus Aluminium und sehr leicht. Die Spitzen können bei max. 190°C eingesetzt werden und sind weiß und nicht leitend.

Keramik: Die Spitzen sind aus feiner Keramik, der Körper ist aus Polyacetal (mit Glasfaserverstärkung). Die Spitzen sind nicht magnetisch, nicht leitend und hitze- und chemikalienresistent.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Ersatzspitzen für ESD-Modell mit 0,4 mm Spitzenbreite #36-446 €24,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Ersatzspitzen für ESD-Modell mit 1,2 mm Spitzenbreite #36-448 €32,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ersatzspitzen für Kunststoffspitzen-Modell mit 1,2 mm Spitzenbreite #36-450 €16,25   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.