Produkt in den Warenkorb gelegt

Ersatzmattscheibe

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾ Circular Base, #39-345 Large Workstation Platform, #39-346 Small Platform Base, #53-009
×
Produkt #43-727 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€12,00
Stk. 1+
€12,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Imaging System Base

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Grundplatten für Bildgebungssysteme wurden entwickelt, um Bildgebungssysteme mit unseren 16 TPI-Montagestangen mit 19,05 mm (0,75") Durchmesser zu konstruieren. Die große Grundplatte und die kleine Grundplatte besitzen Sorbothan-Füße, um unerwünschte Schwingungen zu minimieren. Die runde Grundplatte ist besonders schwer, was zusätzliche Stabilität gewährleistet. Der Montageplattenadapter verfügt über Schlitze, die die Montage an Labortische und Lochplatten ermöglichen. Grundplatten für Bildgebungssysteme sind für eine Vielzahl von Systemmontage- und Konstruktionsanforderungen erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.