Produkt in den Warenkorb gelegt

Ersatzbasis für beleuchtetes Messmikroskop

×
Produkt #56-496 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€42,75
Stk. 1-4
€42,75
Stk. 5+
€40,50
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
  • Diverse Vergrößerungsoptionen
  • Modelle mit Beleuchtung verfügbar; lieferbar mit englischen oder metrischen Strichplatten
  • Abnehmbarer, klarer Acrylsockel

Standmikroskope zur direkten Messung sind stark vergrößernde portable Mikroskope für präzise Messungen. Die Standmikroskope besitzen ein fokussierbares 10x Okular und eine Strichplatte mit einer Genauigkeit von 0,1 mm zur Messung der Länge, Breite oder Tiefe eines Objekts. Die Aussparungen in dem klaren Acryl-Sockel ermöglichen eine Bearbeitung des Objektes während der Betrachtung. Die beleuchteten Modelle besitzen einen abnehmbaren Beleuchtungsstift mit zwei AA-Batterien. Standmikroskope zur direkten Messung werden mit einer Aufbewahrungsbox aus hartem Kunststoff geliefert.

Hinweis: Die Strichplatte darf nicht entfernt oder ersetzt werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Ersatzbasis für Standmikroskop zur direkten Messung #52-822 €29,75 Stk. 5+ €28,25   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ersatzhalterung für Lampe #56-495 €29,75 Stk. 5+ €28,25   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Ersatzbasis für beleuchtetes Messmikroskop #56-496 €42,75 Stk. 5+ €40,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.