Produkt in den Warenkorb gelegt

Ersatzlampe 35 W

×
Produkt #33-050 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€95,00
Stk. 1+
€95,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Beleuchtungsart:
Accessory

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal zur Bestimmung der Oberflächenebenheit
  • λ/2 = 0,3 Mikrometer bei 589,6 nm
  • Inkl. Anleitung

Wenn optische Planplatten zur Bestimmung der Ebenheit eingesetzt werden, muss das Bildfeld mit monochromatischem Licht beleuchtet werden. Monochromatische Lichtquellen sind sehr effektiv, wenn es darum geht Streifen und Newtonringe zu betrachten. Diese monochromatische Lampe verwendet eine standardmäßige, kommerzielle 35W Natriumlampe mit günstigen Betriebskosten und langer Lebensdauer. Die effektive monochromatische Wellenlänge beträgt 589,6 nm, λ/2 ist also ca. 0,3 μm.

Vor der Lampe ist ein opaleszenter, diffuser Schirm angebracht in den eine gerade Linie eingraviert ist. Bei richtiger Ausrichtung von Planplatte, Arbeits- und Augenposition bietet die Reflexion der eingravierten Linie eine gerade Referenz für die Streifen auf der Planplatte.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.