Produkt in den Warenkorb gelegt

Dichroitisches Filterset (rot, grün, blau), 25 mm Durchmesser

Red, Green, and Blue Dichroic Filter Set

Red, Green, and Blue Dichroic Filter Set

×
Produkt #52-546 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€74,50
Stk. 1+
€74,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Mitgelieferte Filter:
Set of Red, Green, Blue
Typ:
Dichroic Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00
Dicke (mm):
2.00 Nominal

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Additive Color
Farbe:
Multiple Colors

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Dichroitische Filter hoher Sättigung
  • Verschiedene Größen und Sets
  • Präzise Glassubstrate

Additive und subtraktive dichroitische Farbfilter werden für Farbaufteilung und Kontrasterhöhung verwendet und sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung geeignet. Die Filter sind ungefasst und können einfach in bestehende Kamera- oder Beleuchtungsaufbauten integriert werden. Dichroitische Filter ermöglichen weitere Bildfelder, die mit schmalbandigen Bandpassinterferenzfiltern nicht erreicht werden können. Additive und subtraktive dichroitische Farbfilter bestehen aus einem präzisen Glassubstrat und werden in verschiedenen Größen und Sets angeboten. Außerdem ist ein kompletter Satz dieser Filter eingebaut in einem Filterrad erhältlich. 

Typische Anwendungen sind Fotovergrößerer, Strahlaufteilung und die Platzierung der Filter vor Objektiven, um spektrale Regionen/Farben zu isolieren.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Dichroitisches Filterset (rot, grün, blau), 12,5 mm Durchmesser #52-545 €62,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dichroitisches Filterset (gelb, magenta, cyan), 12,5 mm Durchmesser #52-548 €62,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dichroitisches Filterset (rot, grün, blau), 25 mm Durchmesser #52-546 €74,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dichroitisches Filterset (gelb, magenta, cyan), 25 mm Durchmesser #52-549 €74,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Dichroitisches Filterset (gelb, magenta, cyan), 50 mm Durchmesser #52-550 €106,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dichroitisches Filterset (rot, grün, blau), 50 mm Durchmesser #52-547 €106,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dichroitisches Filterset (rot, grün, blau), 50 mm quadratisch #46-140 €106,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Dichroitisches Filterset (gelb, magenta, cyan), 50 mm quadratisch #46-141 €106,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.