Produkt in den Warenkorb gelegt

Quarz Wollaston Polarisationsfilter

×
Produkt #68-820 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€690,00
Stk. 1+
€690,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
10.0
Durchmesser (mm):
25.40
Länge (mm):
28.00
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Aufbau:
Crystalline Wollaston Polarizer
Toleranz Länge (mm):
±0.1
Gehäuse:
Black Anodized Aluminum

Optische Eigenschaften

Auslöschungsverhältnis:
20,000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Quartz
Oberflächenqualität:
20-10
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/4 @ 632.8nm
Strahlabweichung (Bogenminute):
<3
Strahlversatz (°):
2 - 3
2 @ 1064nm
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2300
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 1064nm, 20ns
Teilungswinkel (°):
2 - 3 (2±0.1@1064nm)

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Mehrere Polarisationsmaterialien erhältlich
  • Versionen für UV- bis IR-Spektrum
  • Große Ablenkung des ordentlichen und des außerordentlichen Lichtstrahls
  • Rochon Polarisationsfilter sind ebenfalls verfügbar

Wollaston Polarisationsfilter bestehen aus zwei doppelbrechenden, rechtwinkligen Prismen, die miteinander verkittet sind, sodass ihre optischen Achsen senkrecht zueinander stehen. Wenn Licht den Polarisationsfilter passiert, erfolgt eine symmetrische Ablenkung des ordentlichen und des außerordentlichen Strahls. Die entstehenden Strahlen besitzen eine orthogonale lineare Polarisation, gleiche Lichtstärke und eine große Winkelablenkung. Der Benutzer kann sowohl den ordentlichen als auch den außerordentlichen Lichtstrahl nutzen. Damit eignen sich diese Komponenten ideal für Laborexperimente.

Technische Informationen

Stock No. Outer Diameter Clear Aperture Length Separation Angle α (°)
#68-820 25.4mm 10.0mm 28.0mm 2 - 3 (2 @ 1064nm)
#68-821 25.4mm 10.0mm 18.0mm 16.7 - 22.5 (19 @ 980nm)
#68-822 25.4mm 10.0mm 18.0mm 19.6 - 23.3 (20 @ 1550nm)
#68-823 25.4mm 10.0mm 18.0mm 15 - 27 (16 @ 800nm)

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.