Produkt in den Warenkorb gelegt

Fluoreszierender Filter (ICF-070), 25 mm Durchmesser, violett

×
Produkt #21-171 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€287,00
Stk. 1-9
€287,00
Stk. 10+
€254,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00 ±0.25
Dicke (mm):
3.00 ±0.10

Optische Eigenschaften

Glas-/Filternummer:
Isuzu ICF-070
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fluorescent Glass
Beschichtung:
Uncoated
Farbe:
Purple
Brechungsindex (nd):
1.539
Emissionsspeak (nm):
435
Anregungsbereich (nm):
200 - 400
Anregungspeak (nm):
365.00

Leistung

Min. Empfindlichkeit:
~1µW/cm2

Materialeigenschaften

Transformationstemperatur (°C):
490.4
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
8.98

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Anregung durch UV-Strahlung
  • Große Auswahl an Fluoreszenzfarben
  • Hohe Empfindlichkeit und Haltbarkeit

Fluoreszierende Glasfilter absorbieren UV-Energie (Peak der Absorption bei 365 nm) und emittieren Licht im sichtbaren Spektralbereich. Die Filter sind mit den Emissionsfarben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett verfügbar und klar, wenn keine UV-Strahlung auftrifft. Sogar mit einer sehr schwachen UV-Quelle kann aufgrund der hohen Empfindlichkeit von ~1 μW/cm2 sichtbares Licht detektiert werden. Fluoreszierende Glasfilter sind ideal für die Fluoreszenzmikroskopie, die Detektion und Analyse von Excimerlasern sowie als Standardtestmaterial für Fluoreszenzcharakteristika.

These fluorescent glass filters are ideal for blocking excitation light while efficiently transmitting emission wavelengths in fluorescence imaging and spectroscopy. Manufactured from high-quality colored glass, they offer sharp spectral cutoffs and strong out-of-band blocking without the need for complex coating stacks. These durable glass filters are well-suited for use in research microscopes, fluorescence systems, and other light-sensitive optical setups requiring consistent and stable spectral performance.

Technische Informationen

Emission curve of Fluorescent Glass Filters with an excitation wavelength of 365nm.