Produkt in den Warenkorb gelegt

Purosol Reinigungsflüssigkeit, Sprühflasche 2 oz.

×
Produkt #57-726 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€21,50
Stk. 1+
€21,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Größe (oz):
2.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • 100% umweltverträglich
  • Schmier- und rückstandsfrei
  • Geeignet für alle beschichteten und mehrlagig beschichteten Optiken
  • Ideal für die Reinigung von Glas und Kunststoff

Purosol™ Reinigungsflüssigkeit ist hervorragend für modernste Optiken in verschiedensten Anwendungen geeignet. Der Reiniger hebt die Bindungsenergie, die den Schmutz auf der Oberfläche hält, auf. Er wurde mithilfe der neuesten Technologien entwickelt und ist ein Standard für führende Optikunternehmen. Purosol™ Reinigungsflüssigkeit ist 100% gefahrgutfrei, biologisch abbaubar, nicht entzündlich, lösungsmittelfrei, geruchlos, nicht leitend, pH-neutral und enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen. Der Reiniger wird in einem Reinraum (Klasse 100) hergestellt und ist ideal für Glas oder Kunststoff geeignet. 

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.