Produkt in den Warenkorb gelegt

Schutzfenster für #17-026

Mehr Produkte von Jenoptik
×
Produkt #17-695 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€965,00
Stk. 1+
€965,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Hersteller:
Jenoptik
Compatible Lens:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
88.50

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Quarzglassubstrate mit geringer Absorption für Hochleistungslaser
  • Große Scanbereiche bis zu 328 mm x 328 mm
  • Hohe Zerstörschwelle und geringer Telezentriefehler
  • Jenoptik JENar™ F-Theta-Objektive sind ebenfalls verfügbar

Die Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta-Objektive bieten flache Bildfelder und sind aus Quarzglassubstraten mit geringer Absorption hergestellt, sodass sie ideal für Laseranwendungen mit hoher Leistung eingesetzt werden können. Die F-Theta-Objektive haben hohe Zerstörschwellen und können für Strahlleistungen bis 4 kW ohne aktive Kühlung verwendet werden. Es sind Versionen für verschiedene Wellenlängen von 266 nm bis 1100 nm verfügbar. Mit Scanbereichen bis zu 328 mm x 328 mm, niedrigen Telezentriefehlern und beugungsbegrenzter Bildqualität, ermöglichen die Objektive hohe Spotkonstanz und hohen Durchsatz über den gesamten Scanbereich. Die patentierte Fassungstechnologie kompensiert thermische Spannung und verbessert die Stabilität der optischen Komponenten, sodass eine hochpräzise Einstellung und Positionskontrolle in OEM-Systemen möglich ist. Die Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta-Objektive wurden speziell für den Einsatz mit Nd:YAG-Lasern, Yb-dotierten-Lasern und Faserlasern mit hoher Leistung und kurzen Pulsen entwickelt und können in Kombination mit Galvanometern und Strahlaufweitern eingesetzt werden.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta-Objektive oder Jenoptik JENar™ F-Theta-Objektive benötigen, die nicht auf unserer Webseite gelistet sind.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Schutzfenster für #16-768 #17-690 €340,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Schutzfenster für #16-769 und #16-770 #17-693 €605,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Schutzfenster für #17-021 und #17-022 #17-694 €920,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schutzfenster für #17-026 #17-695 €965,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Schutzfenster für #16-771 #17-698 €955,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.