Produkt in den Warenkorb gelegt

Schutzfenster für #17-024 und #17-025

Mehr Produkte von Jenoptik
Protective Window

Protective Window

×
Produkt #17-697 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€220,00
Stk. 1+
€220,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Hersteller:
Jenoptik
Compatible Lens:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
108.50

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Jenoptik JENar™ F-Theta-Objektive wurden so entwickelt, dass sie flache Felder in der Bildebene von Scansystemen bieten. Sie können in Verbindung mit Galvanometern, Strahlaufweitern und Laserquellen eingesetzt werden. Die F-Theta-Objektive bieten verschiedene Brennweiten und große Scanbereiche. Die Objektive wurden für übliche Nd:YAG-Laser, Yb-dotierte-Laser und Faserlaser entwickelt und sind für die Wellenlängenbereiche 355 nm, 515-540 nm und 1030-1080 nm erhältlich. Die patentierte Fassungstechnologie kompensiert thermische Spannung und verbessert die Stabilität der optischen Komponenten, sodass eine hochpräzise Einstellung und Positionskontrolle in OEM-Systemen möglich ist. Jenoptik JENar™ F-Theta-Objektive sind ideal für die hochpräzise Lasermaterialbearbeitung und für Laserscansysteme.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung Jenoptik JENar™ F-Theta-Objektive oder Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta-Objektive benötigen, die nicht auf unserer Webseite gelistet sind.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Schutzfenster für #16-772 #17-684 €180,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schutzfenster für #16-773 und #16-774 #17-685 €175,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schutzfenster für #17-024 und #17-025 #17-697 €220,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Schutzfenster für #17-023 #17-699 €210,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.