Produkt in den Warenkorb gelegt

Vorgefüllte Dosierspritze mit optischem Kleber von Norland NOA 73 (3 cc)

Mehr Produkte von Norland

3cc Dispensing Barrel for NOA (NOA 60 shown as an example)

×
Produkt #17-387 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€26,50
Stk. 1-4
€26,50
Stk. 5+
€25,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Größe (oz):
0.1
Verklebung Glas:
Excellent
Verklebung Metall:
Good
Verklebung Kunststoff:
Fair
Viskosität (cps):
130
Widerstandsfähigkeit:
Flexible
Brechungsindex nd:
1.56
Produktnummer Norland:
73
Haltbarkeit:
4 months
Typ:
Barrel
Typische Anwendungen:
Bonding delicate parts or parts where stress may be encountered
Hinweis:
Contains 2g of adhesive
Absorptionsbereich (nm):
350 - 380
Klebertyp:
Glass to Glass
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm2):
4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

Die vorgefüllten Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland sind pneumatische Dosierspritzen, die mit entweder 2 g oder 10 g Kleber vorgefüllt sind. Die Optikkleber von Norland sind gebrauchsfertige Kleber, die in UV-Licht aushärten. Sie können für Glas, Metall und Kunststoff eingesetzt werden. Es sind viele verschiedene Kleber verfügbar, die unterschiedlichste Anwendungsanforderungen erfüllen, wie die MIL-A-3920 für Militäranwendungen, geringe Ausgasung für Raumfahrtanwendungen oder UV-Transmission für UV-Anwendungen. Für die vorgefüllten Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland werden Dosiereinheiten und Dosierspitzen benötigt. Sie sind ideal für Anwendungen bei denen die Menge an Kleber genau kontrolliert werden muss. Dosiereinheiten und Flaschen mit Kleber von Norland sind ebenfalls verfügbar.  

Technische Informationen

Norland optical adhesives (NOA) application notes
Title Description
Applying Adhesive Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.