Produkt in den Warenkorb gelegt

Stromversorgungsadapter, 2 Pins, 5 mm Klemmbreite

Mehr Produkte von Zaber™

Power Terminal Block, 2 pin, 5mm Pitch

×
Produkt #15-304 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5,00
Stk. 1+
€5,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Cables & Power Supplies
Hinweis:
Used to connect a customer's own power supply to Zaber's products that take 24-48 V

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Hohe Genauigkeit, Verstellwegoptionen 25 mm, 50 mm, 100 mm und 200 mm
  • Integrierter Motor und Controller
  • Verfügbar mit im Motor integriertem Drehgeber mit 200 Counts per Revolution (CPR)
  • Einfache Konfiguration von X-Y- und X-Y-Z-Bühnen

Die hochpräzisen motorisierten Bühnen von Zaber Technologies Inc., Kanada, sind computergesteuerte, eigenständige, lineare Bühnen mit Schrittmotor und integriertem Controller. Die Bühnen können direkt an die RS-232- oder USB-Schnittstelle eines Computers angeschlossen werden, die mitgelieferte Software bietet eine einfache Möglichkeit zur Steuerung von Weg und Position. Das Potentiometer zur manuellen Steuerung ermöglicht außerdem eine stufenlose Verstellung per Hand. Für alle Verstellwege sind Versionen mit Encoder verfügbar, bei denen Drehgeber mit 200 Counts per Revolution (CPR) in den Schrittmotor integriert sind. Der integrierte Drehgeber sorgt für einen geschlossenen Regelkreis und die Erkennung und Wiederherstellung von Schlupf/Blockierung.

Bitte beachten Sie: Zur Befestigung an einer metrischen oder englischen Standardmontageplatte wird eine untere Adapterplatte benötigt (wird separat angeboten). Ein 24-48 V DC universelles Netzteil, Datenkabel für die Verbindung von mehreren Bühnen und Kabel für die Computerschnittstelle (USB oder RS-232) werden separat verkauft. Um TECHSPEC® Bühnen mit 70 mm Größe auf den motorisierten Bühnen zu befestigen, kann die obere Adapterplatte #68-644 verwendet werden.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Universelle Stromversorgung, isoliert, 48 V, 6,5 A #70-962 Neu €196,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter USB auf RS-232 #68-344 Ausverkauf €47,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgungsadapter, 2 Pins, 5 mm Klemmbreite #15-304 €5,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Serielles Adapterkabel mit M8-Innengewinde #15-297 €19,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Datenkabel 2 ft, 4-Pin-Außengewinde auf M8-Innengewinde #15-296 €15,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterkabel mit M8-Innengewinde, USB auf seriell #15-295 €45,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universelle Stromversorgung 48 V #15-294 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Obere Adapterplatte #68-644 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Untere Adapterplatte #68-645 €74,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Z-Achsen-Adapter #68-343 €94,00   Angebotsanfrage