Produkt in den Warenkorb gelegt

Stromversorgung für SCHOTT VisiLED Ringlichter

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
#16-791: Power Supply for SCHOTT VisiLED Ringlights

#16-791: Power Supply for SCHOTT VisiLED Ringlights

#16-791: Power Supply for SCHOTT VisiLED Ringlights
×
Produkt #16-791 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€100,00
Stk. 1+
€100,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
400.050
Beleuchtungsart:
Power Supply
Hersteller:
SCHOTT

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
40
Leistungsaufnahme (V):
40

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Eingangsspannung (V):
100 - 240 AC
Ausgangsspannung (V):
21-24 DC

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Umschaltbar zwischen Hellfeld und UV-Beleuchtung
  • Maximale UV-Beleuchtungsstärke bis 160 W/m2
  • Aktiv kontrollierte LED-Temperatur
  • Fünf Segment-Modi (voll, halb, viertel, zwei Segmente, vier Segmente)

Die SCHOTT VisiLED UV-Ringlichter für Stereomikroskope bieten Hellfeldbeleuchtung sowohl für sichtbares Licht als auch für UV. Das homogene, weiße Licht lässt Proben in ihren natürlichen Farben erscheinen, während die UV-Beleuchtung vorher unsichtbare Teile der Proben durch Fluoreszenz sichtbar macht. Der SCHOTT MC 1100 Controller ermöglicht ein einfaches Umschalten zwischen den zwei Beleuchtungsvarianten und steuert die Lichtintensität und -richtung. VisiLED Ringlichter bieten extrem homogene und schattenfreie Beleuchtung in einem robusten Metallgehäuse mit einer Wärmesenke, die eine maximale Helligkeit und lange Lebensdauer garantiert. In Kombination mit Zubehör wie Diffusoren, Polarisator-Sets und Adapter-Ringen sind verschiedene Beleuchtungsmodi möglich. SCHOTT VisiLED UV-Ringlichter werden in einer Vielzahl von Anwendungen wie der Forensik, den Life-Sciences, bei industriellen Beschichtungen und der Defektanalyse eingesetzt.

Bitte beachten Sie: Stromversorgung, Stromkabel und Controller werden benötigt und separat verkauft. Kompatibel nur mit SCHOTT MC 1100 Controller. Ein UV-Schutzfilter ist inklusive.

Technische Informationen

SCHOTT VisiLED UV Ringlights feature 5 different segment modes to achieve optimal illumination for your application.
SCHOTT VisiLED UV Ringlights feature 5 different segment modes to achieve optimal illumination for your application.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Schott Hellfeldringlicht 25 - 55 mm Arbeitsabstand #72-151 Neu €930,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schott Hellfeldringlicht 55 -145 mm Arbeitsabstand #72-152 Neu €854,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
EU-Stromkabel für SCHOTT VisiLED Ringlichter, 1,8 m Länge #18-492 €20,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
UK-Stromkabel für SCHOTT VisiLED Ringlichter, 1,8 m Länge #18-493 €20,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SWISS-Stromkabel für SCHOTT VisiLED Ringlichter, 1,8 m Länge #18-494 €20,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung für SCHOTT VisiLED Ringlichter #16-791 €100,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
MC 1100 multifunktionaler Controller #16-790 €515,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schott Bühne für Transmission, Hellfeld #72-154 Neu €719,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schott Bühne für Transmission, Dunkelfeld #72-155 Neu €1.340,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schott Halterung für VisiLED Dunkelfeldringlicht #72-158 Neu €875,00   Angebotsanfrage